카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWY*-* - 양구 Y형 치즈
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 GW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwy.prj},{NB=GWY8-6},{MN=GWY8-6},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P1=0.000},{H=17},{L=49.0},{A=8.0},{B=19.0},{D=30},{E=4.2},{F=15.5},{J=27.0},{P=15.5},{ESA=25.5},{INFOTEXT=Product Info },{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWY4-M5
GWY4-M5
4
M5 x 0.8
12
38.0
3.4
16.0
21
4.2
11.0
23.0
11.0
4.5
GWY4-6
GWY4-6
4
R1/8
12
42.0
8.0
16.0
21
4.2
11.0
23.0
11.0
5.5
GWY4-8
GWY4-8
4
R1/4
14
45.5
11.0
16.0
21
4.2
11.0
23.0
11.0
5.5
GWY6-M5
GWY6-M5
6
M5 x 0.8
14
41.0
3.4
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
4.5
GWY6-6
GWY6-6
6
R1/8
14
46.0
8.0
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
17.5
GWY6-8
GWY6-8
6
R1/4
14
49.0
11.0
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
17.5
GWY6-10
GWY6-10
6
R3/8
17
50.5
12.0
17.5
26
4.2
13.5
25.5
13.5
17.5
GWY8-6
GWY8-6
8
R1/8
17
49.0
8.0
19.0
30
4.2
15.5
27.0
15.5
25.5
GWY8-8
GWY8-8
8
R1/4
17
52.0
11.0
19.0
30
4.2
15.5
27.0
15.5
25.5
GWY8-10
GWY8-10
8
R3/8
17
53.5
12.0
19.0
30
4.2
15.5
27.0
15.5
25.5
GWY10-8
GWY10-8
10
R1/4
19
59.5
11.0
21.5
36
4.2
18.5
30.0
18.5
35.0
GWY10-10
GWY10-10
10
R3/8
19
61.0
12.0
21.5
36
4.2
18.5
30.0
18.5
38.5
GWY10-15
GWY10-15
10
R1/2
22
64.0
15.0
21.5
36
4.2
18.5
30.0
18.5
38.0
GWY12-8
GWY12-8
12
R1/4
22
64.5
11.0
23.0
41
4.2
21.0
32.0
21.0
37.0
GWY12-10
GWY12-10
12
R3/8
22
66.0
12.0
23.0
41
4.2
21.0
32.0
21.0
37.0
GWY12-15
GWY12-15
12
R1/2
22
69.0
15.0
23.0
41
4.2
21.0
32.0
21.0
40.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D