카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWS*-*-S - 편구 스트레이트
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 GW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gws_s.prj},{NB=GWS8-6-S},{MN=GWS8-6-S},{BORE=8.0},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.000},{K=14.0},{L=28.0},{A=8.0},{B=19.0},{HH=5.0},{ESA=20.4},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
HH
육각 구멍 지름
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWS3-M3-S
GWS3-M3-S
3.2
M3 x 0.5
6.9
15.7
2.4
11.7
1.5
1.4
GWS3-M5-S
GWS3-M5-S
3.2
M5 x 0.8
6.9
16.7
3.4
11.7
2.0
2.7
GWS4-M3-S
GWS4-M3-S
4.0
M3 x 0.5
7.9
16.9
2.4
12.9
1.5
1.6
GWS4-M5-S
GWS4-M5-S
4.0
M5 x 0.8
7.9
17.9
3.4
12.9
2.0
2.7
GWS4-6-S
GWS4-6-S
4.0
R1/8
9.8
20.5
8.0
16.0
2.5
4.1
GWS6-M5-S
GWS6-M5-S
6.0
M5 x 0.8
9.9
19.2
3.4
14.2
2.0
4.4
GWS6-6-S
GWS6-6-S
6.0
R1/8
11.8
23.0
8.0
17.5
4.0
10.6
GWS6-8-S
GWS6-8-S
6.0
R1/4
13.8
23.0
11.0
17.5
4.0
10.6
GWS8-6-S
GWS8-6-S
8.0
R1/8
14.0
28.0
8.0
19.0
5.0
20.4
GWS8-8-S
GWS8-8-S
8.0
R1/4
14.0
27.0
11.0
19.0
6.0
22.0
GWS8-10-S
GWS8-10-S
8.0
R3/8
17.0
22.5
12.0
19.0
6.0
22.0
GWS10-6-S
GWS10-6-S
10.0
R1/8
17.5
30.5
8.0
21.5
5.0
20.1
GWS10-8-S
GWS10-8-S
10.0
R1/4
17.5
28.5
11.0
21.5
6.0
26.3
GWS10-10-S
GWS10-10-S
10.0
R3/8
17.5
28.5
12.0
21.5
8.0
30.1
GWS10-15-S
GWS10-15-S
10.0
R1/2
22.0
26.5
15.0
21.5
8.0
30.1
GWS12-8-S
GWS12-8-S
12.0
R1/4
19.5
34.0
11.0
23.0
6.0
26.3
GWS12-10-S
GWS12-10-S
12.0
R3/8
19.5
29.5
12.0
23.0
8.0
37.9
GWS12-15-S
GWS12-15-S
12.0
R1/2
22.0
28.5
15.0
23.0
8.0
37.9
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D