카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWP*-C - C형 플러그
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 GW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwp_c.prj},{NB=GWP610-C},{MN=GWP610-C},{BORE=6},{JPS=10},{L1=38.0},{L2=21.0},{A=16.5},{B=17.5},{C=12.5},{MBS=3.4},{ESA=7.3},{INFOTEXT=Product Info },{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
JPS
조인트 포트 사이즈∅
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
최소한의 내경
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWP44-C
GWP44-C
4
4
30.0
18.5
14.0
16.0
10.0
1.7
2.4
GWP46-C
GWP46-C
4
6
31.0
18.5
13.5
16.0
10.0
1.7
2.4
GWP48-C
GWP48-C
4
8
32.5
18.5
13.5
16.0
10.0
1.7
2.4
GWP66-C
GWP66-C
6
6
34.0
21.0
16.5
17.5
12.5
3.4
7.3
GW68-C
GW68-C
6
8
35.5
21.0
16.5
17.5
12.5
3.4
7.3
GWP610-C
GWP610-C
6
10
38.0
21.0
16.5
17.5
12.5
3.4
7.3
GWP88-C
GWP88-C
8
8
36.5
23.5
17.5
19.0
14.5
5.4
19.3
GWP810-C
GWP810-C
8
10
39.0
23.5
17.5
19.0
14.5
5.4
19.3
GWP812-C
GWP812-C
8
12
40.0
23.5
17.0
19.0
14.5
5.4
19.3
GWP1010-C
GWP1010-C
10
10
41.5
27.0
20.0
21.5
17.5
6.8
28.6
GWP1012-C
GWP1012-C
10
12
42.5
27.0
19.5
21.5
17.5
6.8
28.6
GWP1212-C
GWP1212-C
12
12
44.5
29.5
21.5
23.0
20.0
8.8
35.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D