카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWL*-*-T - Turn elbow
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 GW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwl_t.prj},{NB=GWL8-6-T},{MN=GWL8-6-T},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.0},{H=10},{L1=26.5},{L2=29.0},{A=15.0},{B=8.0},{C=14.5},{D=4.0},{E=16.0},{ESA=16.5},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWL4-M5-T
GWL4-M5-T
4
M5 x 0.8
8
21.5
18.5
10.0
3.4
10.0
3.0
10.5
2.8
GWL4-6-T
GWL4-6-T
4
R1/8
8
23.0
26.0
13.0
8.0
10.0
3.0
15.0
3.7
GWL4-8-T
GWL4-8-T
4
R1/4
10
24.0
30.0
15.0
11.0
10.0
3.5
18.0
3.7
GWL6-M5-T
GWL6-M5-T
6
M5 x 0.8
8
22.5
18.5
10.0
3.4
12.5
3.0
10.5
3.4
GWL6-6-T
GWL6-6-T
6
R1/8
8
24.0
26.0
13.0
8.0
12.5
3.0
15.0
7.5
GWL6-8-T
GWL6-8-T
6
R1/4
10
25.0
30.0
15.0
11.0
12.5
3.5
18.0
8.0
GWL6-10-T
GWL6-10-T
6
R3/8
14
27.5
36.5
20.0
12.0
12.5
4.0
21.5
9.0
GWL8-6-T
GWL8-6-T
8
R1/8
10
26.5
29.0
15.0
8.0
14.5
4.0
16.0
16.5
GWL8-8-T
GWL8-8-T
8
R1/4
12
28.0
32.0
17.6
11.0
14.5
4.0
19.0
17.0
GWL8-10-T
GWL8-10-T
8
R3/8
14
29.0
36.5
20.0
12.0
14.5
4.0
21.5
19.0
GWL10-8-T
GWL10-8-T
10
R1/4
14
31.5
35.5
20.0
11.0
17.5
4.0
20.5
24.0
GWL10-10-T
GWL10-10-T
10
R3/8
14
31.5
36.5
20.0
12.0
17.5
4.0
21.5
24.0
GWL10-15-T
GWL10-15-T
10
R1/2
17
34.0
42.5
25.0
15.0
17.5
4.0
25.7
27.0
GWL12-8-T
GWL12-8-T
12
R1/4
17
35.5
38.5
25.0
11.0
20.0
4.0
21.7
32.0
GWL12-10-T
GWL12-10-T
12
R3/8
17
35.5
39.5
25.0
12.0
20.0
4.0
22.7
32.0
GWL12-15-T
GWL12-15-T
12
R1/2
17
35.5
42.5
25.0
15.0
20.0
4.0
25.7
32.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D