카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ND-s - 다이렉트 드라이버
CKD
다이렉트 드라이브 모터
고정밀 타입
τDISC 스탠더드 타입 ND-s
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/labor_saving_devices/t_series/nd_s/nd_s_asmtab.prj},{NB=NMR-SDMJA2A-531A},{VER=8},{MODELX=NMR-SDMJA2A-531A},{FT=Flange type},{MTX=ND180-55-FS},{RA=},{PS=200},{OD=180},{H=58},{RT=17},{MTQ=40},{MPD=Absolute position detection},{RRS=5},{RO=534},{RC=5},{ET=Absolute},{DP=2097152},{EDR=0.618},{AML=20.5},{AAL=2.0},{RMI=0.00270},{M=5.3},{PPATH=parts/nd_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MT
모터 타입
ⁿ/ₐ
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
FT
플랜지 타입
ⁿ/ₐ
PS
전원
[ACV]
OD
외형
[mm]
H
노핑
[mm]
RT
최대 토크
[N*m]
MTQ
최대 토크
[N*m]
MPD
자극 검출 방식
ⁿ/ₐ
RRS
정격 회전수
[rps]
RO
정격 출력
[W]
RC
정격 전류
[A]
ET
인코더 타입
ⁿ/ₐ
DP
검출 펄스
[ppr]
EDR
검출 분해능
[arcsec]
AML
허용 모멘트 하중
[N*m]
AAL
허용 축 하중
[kN]
RMI
로우터 관성 모멘트
[kg*m^2]
M
질량
[kg]
NMR-SAEJA1A-101A
ND110-65-FS
NMR-SAEJA1A-101A
플랜지 타입
100
112
66
3/3.4
7.5/8.5
절대 위치 결정 정도
5
94/106
2/2.3
앱설루트
2097152
0.618
6.1
1.1
0.00039
2.2
NMR-SAEJA2A-131A
ND110-65-FS
NMR-SAEJA2A-131A
플랜지 타입
200
112
66
4.2
10.5
절대 위치 결정 정도
5
131
2
앱설루트
2097152
0.618
6.1
1.1
0.00039
2.2
NMR-SAUJA1A-181A
ND110-85-FS
NMR-SAUJA1A-181A
플랜지 타입
100
112
86
5.9
14.7
절대 위치 결정 정도
5
185
3.4
앱설루트
2097152
0.618
6.1
1.1
0.00061
3.1
NMR-SAUJA2A-221A
ND110-85-FS
NMR-SAUJA2A-221A
플랜지 타입
200
112
86
7.1
17.5
절대 위치 결정 정도
5
223
2.5
앱설루트
2097152
0.618
6.1
1.1
0.00061
3.1
NMR-SCEJA2A-301A
ND140-65-FS
NMR-SCEJA2A-301A
플랜지 타입
200
145
71
9.6
22
절대 위치 결정 정도
5
301
3.4
앱설루트
2097152
0.618
17.3
2.4
0.00077
4.2
NMR-SREJA2A-301A
ND140-70-LS
NMR-SREJA2A-301A
플랜지리스
200
145
73
9.6
22
절대 위치 결정 정도
5
301
3.4
앱설루트
2097152
0.618
17.3
2.4
0.00084
4.1
NMR-SRFJA2A-471A
ND140-95-LS
NMR-SRFJA2A-471A
플랜지리스
200
145
98
15
37
절대 위치 결정 정도
5
471
4
앱설루트
2097152
0.618
17.3
2.4
0.00134
5.9
NMR-SDMJA2A-531A
ND180-55-FS
NMR-SDMJA2A-531A
플랜지 타입
200
180
58
17
40
절대 위치 결정 정도
5
534
5
앱설루트
2097152
0.618
20.5
2.0
0.00270
5.3
NMR-SSMJA2A-531A
ND180-70-LS
NMR-SSMJA2A-531A
플랜지리스
200
180
67
17
40
절대 위치 결정 정도
5
534
5
앱설루트
2097152
0.618
27.3
2.9
0.00310
5.8
NMR-SSEJA2A-941A
ND180-95-LS
NMR-SSEJA2A-941A
플랜지리스
200
180
94
30
75
절대 위치 결정 정도
5
942
6.5
앱설루트
2097152
0.618
27.3
2.9
0.00530
8.8
NMR-SEMJA2A-791A
ND250-55-FS
NMR-SEMJA2A-791A
플랜지 타입
200
254
58
42
100
절대 위치 결정 정도
3
791
6
앱설루트
6815744
0.191
60.0
3.5
0.02200
10.7
NMR-STEJA2A-791A
ND250-70-LS
NMR-STEJA2A-791A
플랜지리스
200
260
73
42
100
절대 위치 결정 정도
3
791
6
앱설루트
6815744
0.191
244.0
12.9
0.02300
12.5
NMR-STFJA2A-152A
ND250-95-LS
NMR-STFJA2A-152A
플랜지리스
200
260
98
80
190
절대 위치 결정 정도
3
1507
10
앱설루트
6815744
0.191
244.0
12.9
0.03900
18.5
NMR-SFEJA2A-182A
ND400-65-FS
NMR-SFEJA2A-182A
플랜지 타입
200
408
77
150
300
절대 위치 결정 정도
2
1884
15
앱설루트
6815744
0.191
315.0
14.5
0.14200
32.0
NMR-SUEJA2A-182A
ND400-70-LS
NMR-SUEJA2A-182A
플랜지리스
200
408
73
150
300
절대 위치 결정 정도
2
1884
15
앱설루트
6815744
0.191
315.0
14.5
0.14200
32.0
NMR-SUFJA2A-322A
ND400-95-LS
NMR-SUFJA2A-322A
플랜지리스
200
408
98
260
650
절대 위치 결정 정도
2
3267
24
앱설루트
6815744
0.191
315.0
14.5
0.22400
45.0
NMR-SUHJA2A-622A
ND400-160-LS
NMR-SUHJA2A-622A
플랜지리스
200
408
160
500
1000
절대 위치 결정 정도
2
6283
36
앱설루트
6815744
0.191
315.0
14.5
0.39300
75.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D