카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SMG-HP1 - 복동 편로드형
CKD
고내구기기 HP 시리즈
공기압 실린더
Long life
SMG-HP1 (Long life)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/smg_series/smg_ws_asmtab_new.prj},{NB=SMG-L-16-5-K0H-R-HP1 (0)_new},{MODEL=SMG-L},{BORE=16},{PTT=},{STROKE=5},{SWM=K0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{POS=0},{PDF=smg6.pdf},{INFOTEXT=Dimensions},{A=12.5},{B=8.0},{C=11.0},{D=11.5},{EE=M5},{F=20},{G=32},{H1=16.5},{HH=M4 depth 6},{J=4.5},{KA=7.5 depth 6.5},{KK=M5},{MM=6},{MN=5},{N=7},{R=4},{RA=2},{S=12},{T=3.2},{U=25},{W=14},{XF=16},{HD1X=24.5},{HD2X=5.5},{RDX=15.5},{Y1=2.5},{E1=0.0},{E2=0.5},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/smg_series/smg/smg_parts/smg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Cover
[mm]
D
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
Thread
ⁿ/ₐ
J
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
Model No.
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
XF
[mm]
LL
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
HD1
[mm]
HD2
[mm]
RD
[mm]
Y
[mm]
SMG-L-6-5-K0H-R-HP1
SMG-L
6
-
5.5
7.0
10.0
M5
13
22
15.0
M3 깊이 5
3.2
6깊이4.8
M3
3
-
7
-
-
7
1.8
17
10
13
33
46
0.5
20.0
1.0
13.0
7
SMG-L-10-5-K0H-R-HP1
SMG-L
10
-
7.0
10.0
10.0
M5
15
24
16.5
M3 깊이 5
3.2
6깊이5
M4
4
-
7
-
-
9
2.4
18
11
16
36
52
0.5
23.5
4.5
12.5
3.5
SMG-L-16-5-K0H-R-HP1
SMG-L
16
12.5
8.0
11.0
11.5
M5
20
32
16.5
M4 깊이 6
4.5
7.5깊이6.5
M5
6
5
7
4
2
12
3.2
25
14
16
40
56
0.0
24.5
5.5
15.5
2.5
SMG-L-20-5-K0H-R-HP1
SMG-L
20
14
10.0
12.0
12.5
M5
26
40
19.0
M5 깊이 8
5.5
9깊이8
M6
8
6
9
9
4.5
16
3.6
30
16
19
46
65
0.0
27.0
8.0
19.0
0
SMG-L-25-5-K0H-R-HP1
SMG-L
25
18
13.0
15.5
13.0
M5
32
50
21.5
M5 깊이 8
5.5
9깊이9
M8
10
8
10
9
4.5
20
5.0
38
20
23
50
73
0.0
29.0
10.0
21.0
-2
SMG-L-32-5-K0H-R-HP1
SMG-L
32
22
17.0
19.5
12.5
Rc1/8
40
62
23.0
M6 깊이 9
6.6
11깊이11.5
M10x1.25
12
10
11
13.5
4.5
24
6.0
48
24
27
52
79
0.0
30.5
11.5
21.5
-3.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D