카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SCG-G-HP1 - Tie rod cylinder, double acting single rod type
CKD
고내구기기 HP 시리즈
공기압 실린더
Environmental resistance
SCG-G-HP1 (Environmental resistance)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/scg_env/scg_with_sw_asmtab.prj},{NB=SCG-G-00-50B-25-T0H-R-HP1(0)},{TYPE=SCG-G},{MS=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=scg_parts/scg_with_sw_asmtpl.prj},{A=35},{B=27},{C=32},{DA=M8},{DB=16},{DC=5},{EE=Rc1/4},{F=10.5},{G=31.5},{J=40},{K=65},{KK=M18 x 1.5},{M=5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=4},{Q=15.5},{R=23.5},{SD=46.5},{T=11},{V=14},{WF=23},{O=72},{P=43}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
SCG-G-00-32B-25-T0H-R-HP1
SCG-G
32
SCG-G-00-40B-25-T0H-R-HP1
SCG-G
40
SCG-G-00-50B-25-T0H-R-HP1
SCG-G
50
SCG-G-00-63B-25-T0H-R-HP1
SCG-G
63
SCG-G-00-80B-25-T0H-R-HP1
SCG-G
80
SCG-G-00-100B-25-T0H-R-HP...
SCG-G
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D