카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FGB
CKD
생산 종료품
건조 에어용 직동식 2·3포트 전자 밸브 (JUST FIT) FGB・FGG・GFGB・GFGG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fgb_fgg_gfgb_gfgg/fgb_asmtab.prj},{NB=FGB31-6-2-12CR-1},{MODEL=FGB31},{SS=28},{ACTUATION=NC},{PS=6},{OF=2},{BODY=1:Aluminum},{CO=2CR},{MO=},{OO=},{V=1},{PPATH=fgb/assemblies/fgb_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info},{A=36},{B=18},{C=11},{D=53.5},{E=65.5},{F=18.5},{G=29.5},{H=28},{J=Rc1/8 Rc1/4},{K=18},{L=M5深6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SS
Series size
[mm]
ACTUATION
Actuation
ⁿ/ₐ
BODY
Body/sealant combination
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
FGB21-6-1-12CR-1
FGB21
22
NC
1:Aluminum
32
16
8
43.0
54.0
15.5
26.5
22
Rc1/8
15
M4深6
FGB31-6-2-12CR-1
FGB31
28
NC
1:Aluminum
36
18
11
53.5
65.5
18.5
29.5
28
Rc1/8 Rc1/4
18
M5深6
FGB41-8-3-12CR-1
FGB41
34
NC
1:Aluminum
40
25
12
62.0
76.0
22.5
34.0
34
Rc1/4 Rc3/8
18
M5深7
FGB51-10-5-12CR-1
FGB51
40
NC
1:Aluminum
50
30
15
74.5
90.5
26.0
37.5
40
Rc3/8 Rc1/2
20
M5深8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D