카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FAG
CKD
생산 종료품
Direct acting 2, 3-port solenoid valve for compressed air (Special purpose valve) FAB・GFAB・FAG・GFAG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fab_gfab_fag_gfag/fag_asmtab.prj},{NB=FAG31-6-0-12C-1},{MODEL=FAG31},{SS=28},{ACTUATION=1:Universal},{PS=6},{OF=0},{BODY=1:Aluminum},{CO=2C},{MO=},{OO=},{V=1},{PPATH=fag/assemblies/fag_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info},{A=40},{B=18},{C=18.5},{D=60.5},{E=72.5},{F=18.5},{G=22.5},{H=28},{J=20},{K=Rc1/8 Rc1/4},{L=32},{M=11},{N=M5深8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
SS
시리즈 사이즈
[mm]
ACTUATION
작동 방식
ⁿ/ₐ
BODY
보디ㆍSeal 재질 구성
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
FAG11-M5-Y-12C-1
FAG11
18
1 : 유니버설형
1 : 알루미늄, NBR
28
14
13.5
42.0
51.5
13.0
17.0
18
12
M5x0.8
21
7
M4深5.5
FAG21-6-Z-12C-1
FAG21
22
1 : 유니버설형
1 : 알루미늄, NBR
32
16
16.5
51.0
62.0
15.5
19.5
22
16
Rc1/8
25
8
M4深6
FAG31-6-0-12C-1
FAG31
28
1 : 유니버설형
1 : 알루미늄, NBR
40
18
18.5
60.5
72.5
18.5
22.5
28
20
Rc1/8 Rc1/4
32
11
M5深8
FAG33-6-0-12C-1
FAG33
28
3 : NC 가압형
1 : 알루미늄, NBR
40
18
18.5
60.5
72.5
18.5
22.5
28
20
Rc1/8 Rc1/4
32
11
M5深8
FAG41-8-1-12C-1
FAG41
34
1 : 유니버설형
1 : 알루미늄, NBR
45
25
25.0
74.5
88.5
22.5
26.0
34
21
Rc1/4 Rc3/8
35
15
M5深8
FAG43-8-1-12C-1
FAG43
34
3 : NC 가압형
1 : 알루미늄, NBR
45
25
25.0
74.5
88.5
22.5
26.0
34
21
Rc1/4 Rc3/8
35
15
M5深8
FAG51-8-1-12C-1
FAG51
40
1 : 유니버설형
1 : 알루미늄, NBR
50
25
25.0
81.0
97.0
26.0
29.5
40
21
Rc1/4 Rc3/8
35
15
M5深8
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Demande d'offre
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D