카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCWS-L - 복동 편로드 타입
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
ISO21287 Standard cylinder SCWS series
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scws_series/scws_ws_asmtab.prj},{NB=SCWS-L-40-5-T0H-R(0)},{TYPE=SCWS-L},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{CUSHION=},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT=},{OPTT=},{MB=},{INFOTEXT=Product Info },{ZB=52},{ZA=45},{C=16.0},{D=9.0},{EE=G1/8},{EE1=9.728},{E=55.0},{E1=52},{EA=26.0},{EB=29.0},{BB=10},{FA=26.5},{FB=27.5},{RR=5.5},{LA=⌀9Deep hole depth5},{LA1=9.0},{LA2=5},{K=69},{KA=M6depth11},{KA1=6},{KA2=11},{KK=M8depth13},{KK1=8},{KK2=13},{M=14},{MM=16},{TG=38.0},{WF=7},{A=19},{CC=17},{H=17},{KKK=M10},{KKK1=10},{M1=14},{T=6},{PPATH=assemblies/scws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
ZB
[mm]
ZA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
BB
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
RR
[mm]
LA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
TG
[mm]
WF
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
H
[mm]
KKK
[mm]
M1
[mm]
T
[mm]
SCWS-L-20-5-T0H-R
SCWS-L
20
43
37
10.5
7.5
M5
36.0
0
0.0
0.0
0
18.5
12.5
4.3
⌀7.5 자리파기 깊이 5
47
M5 깊이 10
M6 깊이 12
8
10
22.0
6
16
13
13
M8
8
5
SCWS-L-25-5-T0H-R
SCWS-L
25
45
39
12.0
8.5
M5
40.0
0
0.0
0.0
0
20.5
13.5
4.3
⌀7.5 자리파기 깊이 5
51
M5 깊이 10
M6 깊이 12
10
12
26.0
6
16
13
13
M8
10
5
SCWS-L-32-5-T0H-R
SCWS-L
32
51
44
15.0
10.0
G1/8
47.0
45
22.5
24.5
8
23.0
20.5
5.5
⌀9 자리파기 깊이 5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
32.0
7
19
17
17
M10
14
6
SCWS-L-40-5-T0H-R
SCWS-L
40
52
45
16.0
9.0
G1/8
55.0
52
26.0
29.0
10
26.5
27.5
5.5
⌀9 자리파기 깊이 5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
38.0
7
19
17
17
M10
14
6
SCWS-L-50-5-T0H-R
SCWS-L
50
53
45
18.0
10.0
G1/8
66.0
64
32.0
34.0
12
32.5
28.5
6.9
⌀10.5 자리파기 깊이 5
86
M8 깊이 11
M10 깊이 17
17
20
46.0
8
22
19
18
M12
17
6
SCWS-L-63-5-T0H-R
SCWS-L
63
57
49
18.0
12.0
G1/8
77.0
0
0.0
0.0
17
39.0
28.5
6.9
⌀10.5 자리파기 깊이 5
103
M8 깊이 11
M10 깊이 17
17
20
56.5
8
22
19
18
M12
17
6
SCWS-L-80-5-T0H-R
SCWS-L
80
64
54
18.5
14.0
G1/8
94.0
0
0.0
0.0
20
47.5
38.5
8.7
⌀14 자리파기 깊이 5
125
M10 깊이 15
M12 깊이 21
22
25
72.0
10
28
25
24
M16
22
10
SCWS-L-100-5-T0H-R
SCWS-L
100
77
67
24.0
19.0
G1/8
112.8
0
0.0
0.0
22
56.9
45.7
8.7
⌀14 자리파기 깊이 5
150
M10 깊이 15
M12 깊이 21
27
30
89.0
10
28
25
24
M16
27
10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D