카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
LB - accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
ISO21287 Standard cylinder SCWS series
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scws_series/lb.prj},{NB=SCWS-LB-40lb},{BORE=40},{AB=10.0},{AL=26.0},{AR=17.5},{AR1=17.500},{AG=67.0},{TR=36},{E=50},{AT=4},{AH=38.0},{AO=8.0},{AU=18},{WF=7},{XA=70},{SA=81},{G=M6x16},{G1=6},{G2=16},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
AL
[mm]
AR
[mm]
AG
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AT
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
WF
[mm]
XA
[mm]
SA
[mm]
G
[mm]
INFOTEXT
Product Info
ⁿ/ₐ
SCWS-LB-20lb
SCWS-LB-20
20
7.0
22.0
8
45.0
22
36
4
27.0
6.5
16
6
59
69
M5x16
Product Info
SCWS-LB-25lb
SCWS-LB-25
25
7.0
22.0
10
49.0
26
38
4
29.0
6.5
16
6
61
71
M5x16
Product Info
SCWS-LB-32lb
SCWS-LB-32
32
7.0
24.5
15
58.0
32
45
4
33.5
6.0
16
7
67
76
M6x16
Product Info
SCWS-LB-40lb
SCWS-LB-40
40
10.0
26.0
17.5
67.0
36
50
4
38.0
8.0
18
7
70
81
M6x16
Product Info
SCWS-LB-50lb
SCWS-LB-50
50
10.0
31.0
20
79.0
45
62
5
45.0
8.0
21
8
74
87
M8x20
Product Info
SCWS-LB-63lb
SCWS-LB-63
63
10.0
31.0
22.5
88.5
50
75
5
50.0
8.0
21
8
78
91
M8x20
Product Info
SCWS-LB-80lb
SCWS-LB-80
80
12.0
40.5
-
110.0
63
92
6
63.0
10.0
26
10
90
106
M10x20
Product Info
SCWS-LB-100lb
SCWS-LB-100
100
14.5
47.0
-
130.4
75
112
6
74.0
12.0
27
10
104
121
M10x20
Product Info
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D