카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCWP2 - 표준 실린더
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
General cylinder SCW series
SCWP2 - 표준 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwp2/scwp2_asmtab.prj},{NB=SCWP2-00-50B-25-T0H-R(0)},{TYPE=SCWP2},{MA=-00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{POS=0},{SWM=T0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPT=},{ACC1=},{ACC2=},{INFOTEXT=Product Info },{A=32},{BBA=40},{BG=16},{E=65.0},{AH=33.0},{EE=G1/4},{EEM=13.157},{F=0.6},{G=37.0},{HW=24},{KK=M16X1.5},{KKM=16},{KKP=1.50},{L2=24},{L3=5},{L8=106},{L12=8},{M=7.0},{MM=20},{SW=17},{PL=14},{RT=M8},{RTM=8},{T=10},{TG=46.5},{VAVD=4},{WF=37},{X=179},{PPATH=assemblies/scwp2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
BBA
B/BA
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
AH
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HW
[mm]
KK
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L12
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
SW
[mm]
PL
[mm]
RT
[mm]
T
[mm]
TG
[mm]
VAVD
VA/VD
[mm]
WF
[mm]
X
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
SCWP2-00-32B-25-T0H-R
SCWP2
32
22
30
16
47.5
24.3
G1/8
-6.7
33.0
17
M10X1.25
15
5
94
6
4.9
12
10
13
M6
6
32.5
4
26
146
4.5
4.5
SCWP2-00-40B-25-T0H-R
SCWP2
40
24
35
16
53.0
27.0
G1/4
-10.0
35.8
18
M12X1.25
17
5
105
8
5.5
16
13
14
M6
6
38.0
4
30
163
4.5
9.5
SCWP2-00-50B-25-T0H-R
SCWP2
50
32
40
16
65.0
33.0
G1/4
0.6
37.0
24
M16X1.5
24
5
106
8
7.0
20
17
14
M8
10
46.5
4
37
179
5.5
7.5
SCWP2-00-63B-25-T0H-R
SCWP2
63
32
45
16
76.0
38.5
G3/8
3.0
38.3
24
M16X1.5
24
5
121
8
9.0
20
17
16
M8
10
56.5
4
37
194
10.0
15.5
SCWP2-00-80B-25-T0H-R
SCWP2
80
40
45
21
95.0
48.0
G3/8
0.0
40.0
30
M20X1.5
30
6
128
11
12.0
25
22
16
M10
12
72.0
4
46
218
14.5
14.5
SCWP2-00-100B-25-T0H-R
SCWP2
100
40
55
21
114.0
57.5
G1/2
4.5
43.2
30
M20X1.5
33
6
138
11
12.0
25
22
18
M10
12
89.0
4
51
233
16.5
16.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D