카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCW B1 - Eye bracket type (B1)
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
General cylinder SCW series
SCW 복동 편로드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scw/scw_b1.prj},{NB=SCW-B1-50},{MN=SCW-B1-50},{BORE=50},{C=9.0},{CB=32},{CD=12},{CE=65},{CE1=65},{CE2=65},{D=14.0},{EW=32},{F=10},{G=6.5},{FL=27},{L=15},{MR=12},{TG=46.5},{UB=60},{XD=170},{RTM=8},{SD=13.270},{SL=8.000},{SH=6.000},{AB=10.000},{B=40},{D1=14.000},{D2=9.000},{L1=3.000},{T=4.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CE1
[mm]
CE2
[mm]
D
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
XD
[mm]
SCW-B1-32
SCW-B1-32
32
6.6
26
10
46
49
46
11.0
26
8
5.5
22
12
10
32.5
45
142
SCW-B1-40
SCW-B1-40
40
6.6
28
12
52
57
52
11.0
28
8
5.5
25
15
12
38.0
52
160
SCW-B1-50
SCW-B1-50
50
9.0
32
12
65
65
65
14.0
32
10
6.5
27
15
12
46.5
60
170
SCW-B1-63
SCW-B1-63
63
9.0
40
16
75
75
75
14.0
40
10
6.5
32
20
16
56.5
70
190
SCW-B1-80
SCW-B1-80
80
1.0
50
16
95
95
95
17.5
50
14
10.0
36
20
16
72.0
90
210
SCW-B1-100
SCW-B1-100
100
1.0
60
20
114
116
114
17.5
60
14
10.0
41
25
20
89.0
110
230
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D