카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCS2-P - Pin for clevis
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCS2
SCS2 - 복동/편로드/급유 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2/scs2_pin.prj},{NB=SCS2-140-P},{MN=SCS2-140-P},{BORE=140},{A=84},{B=74.7},{C=1.65},{CD=28},{D=26.6},{SRING=C type 28 for axes},{WEIGHT=0.40},{AMODEL=SCS-140},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
SRING
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
AMODEL
Aplicable model
ⁿ/ₐ
SCS2-125-P
SCS2-125-P
75
66.3
1.35
25
23.9
C type 25 for axes
0.25
SCS-125
SCS2-140-P
SCS2-140-P
84
74.7
1.65
28
26.6
C type 28 for axes
0.40
SCS-140
SCS2-160-P
SCS2-160-P
92
82.7
1.65
32
30.3
C type 32 for axes
0.50
SCS-160
SCS2-180-P
SCS2-180-P
115
103.2
1.90
40
38.0
C type 40 for axes
1.15
SCS-180/200
SCS2-250-P
SCS2-250-P
144
129.6
2.20
50
47.0
C type 50 for axes
2.25
SCS-250
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D