카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCM-I Rod eye
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-M-복동/회전 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-m/scm_rod_eye.prj},{NB=SCM-I-40(40)},{MN=SCM-I-40},{BORE=40},{A=42},{AA=14.0},{CA=30},{CD=10},{CW=18},{CWX=16.0},{E=22},{KK=M14x1.5},{KKX=14},{KKP=1.50},{MA=14.0},{RR=12.0},{RS=-},{RSX=0.0},{G=152},{VERS=2},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
CA
[mm]
CD
[mm]
CW
[mm]
E
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
RR
[mm]
RS
[mm]
G
Weight
[g]
SCM-I-20
SCM-I-20
20
34
8.5
25
8
8
16
M8
11.5
13.4
3.1
39
SCM-I-25
SCM-I-25
25
41
10.5
30
10
10
20
M10x1.25
14.0
17.1
4.5
72
SCM-I-25
SCM-I-25
32
41
10.5
30
10
10
20
M10x1.25
14.0
17.1
4.5
72
SCM-I-40
SCM-I-40
40
42
14.0
30
10
18
22
M14x1.5
14.0
12.0
-
152
SCM-I-50
SCM-I-50
50
56
18.0
40
14
22
28
M18x1.5
20.0
16.0
-
158
SCM-I-50
SCM-I-50
63
56
18.0
40
14
22
28
M18x1.5
20.0
16.0
-
158
SCM-I-80
SCM-I-80
80
71
21.0
50
18
28
38
M22x1.5
27.0
21.0
-
395
SCM-I-100
SCM-I-100
100
79
21.0
55
22
32
44
M26x1.5
31.0
24.0
-
564
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D