카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Valvole intercettazione 3/2 azionamento manuale serie MC
Camozzi
Air treatment
Lockable isolation 3/2-way valves
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/valvole_intercettazione/valvole_intercettazione_3_2.prj},{NB=MC104-V01 },{IDNR=},{MOD=MC104-V01},{U=G1/4},{A=96.5},{B=54.5},{C=42},{E=11},{F=38.5},{G=16.0},{H=4.5},{L=30x1.5},{M=45},{N=45},{R=9},{S=0:6},{T=35},{V=G1/8},{X=1},{T1=34.000},{T2=9.000},{T3=6.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
[mm]
U
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
heavy
ⁿ/ₐ
T
[mm]
V
ⁿ/ₐ
MC104-V01
MC104-V01
G1/4
96.5
54.5
42
11
38.5
16.0
4.5
30x1.5
45
45
9
0:6
35
G1/8
MC238-V01
MC238-V01
G3/8
113.0
67.0
46
14
46.5
20.5
5.5
30x1.5
62
60
13
0:6
46
G1/4
MC202-V01
MC202-V01
G1/2
113.0
67.0
46
14
46.5
20.5
5.5
30x1.5
62
60
13
0:6
46
G1/4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D