카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mini ball valves, MINI version - Mod. 2943
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Mini ball valves Series 29
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_mini_mod_2943.prj},{NB=2943 1/8},{MOD=2943 1/8},{D=G1/8},{DX=9.728},{DN=6.000},{E=21.000},{G=16.000},{L=39.500},{M=21.000},{N=18.500},{SW=14.000},{G3=13.000},{P=9.150},{Q=10.900},{T=23.000},{D1=11.850},{D2=10.000},{D3=8.000},{S=6.550},{U=9.500},{R1=28.000},{R2=37.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DN
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2943 1/8
2943 1/8
G1/8
6.000
21.000
16.000
39.500
21.000
18.500
14.000
2943 1/4
2943 1/4
G1/4
6.000
24.000
16.000
44.500
21.000
18.500
14.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D