카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
5/2-way solenoid valves, ISO 5599/1, monostable
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 9
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/elettrovalvole_5_2_iso_1_2_3_monostabile_asmtab.prj},{NB=953-000-P15-23},{IDNR=},{MOD=953-000-P15-23},{TG=3},{B=65},{L1=218},{L2=173},{L3=211},{H=45},{H1=56.5},{H2=72},{INFO=Infotext},{PX=168.000},{L2X=173.000},{AX=15.000},{BX=153.000},{CX=48.000},{DX=15.000},{EX=9.000},{FX=8.000},{GX=70.500},{HX=32.000},{IX=54.500},{JX=64.000},{KX=2.880},{LX=86.500},{MX=176.350},{VERS1=3.000},{VERSX=3.000},{PPATH=elettrovalvole_5_2_iso_1_2_3_monostabile_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TG
Size ISO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
951-000-P15-23
951-000-P15-23
1
38
153
108
146
32
43.5
59
952-000-P15-23
952-000-P15-23
2
51
173
128
166
33
44.5
60
953-000-P15-23
953-000-P15-23
3
65
218
173
211
45
56.5
72
951-000-P16-23
951-000-P16-23
1
38
153
108
146
32
43.5
59
952-000-P16-23
952-000-P16-23
2
51
173
128
166
33
44.5
60
953-000-P16-23
953-000-P16-23
3
65
218
173
211
45
56.5
72
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D