카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Solenoids Mod. B8*K
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Solenoids U70-G70-A80-G90-H80
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/solenoidi_u7o_g70_a80_g90_h80/solenoidi_mod_b8_b8k.prj},{NB=B8E},{IDNR=},{MOD=B8E},{T=230 V - 50/60 Hz},{P=15 VA},{INFO=Infotext},{MOD1=-},{MOD2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
T
Voltage
[V]
P
Power absorption
ⁿ/ₐ
B8B
B8B
24 V - 50 Hz
15 VA
B8BK
B8BK
24 V - 50 Hz
15 VA
B8D
B8D
110 V - 50/60 Hz
15 VA
B8DK
B8DK
110 V - 50/60 Hz
15 VA
B8E
B8E
230 V - 50/60 Hz
15 VA
B8EK
B8EK
230 V - 50/60 Hz
15 VA
B82
B82
12 V - DC
19 W
B82K
B82K
12 V - DC
19 W
B83
B83
24 V - DC
19 W
B83K
B83K
24 V - DC
19 W
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D