카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.H8522
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Dual Seal fittings Series H8000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapid_doppia_tenuta_serie_h8000/mod_h8522.prj},{NB=H8522 10-1/8-V},{MOD=H8522 10-1/8-V},{A=10},{D=G 1/8},{C=6},{E=19.5},{F=18.000},{H=7},{M=31.5},{SW=13},{SW1=15},{INFO=Infotext},{DNDM=9.728},{DKDM=MIN},{HX=MIN},{AX=MIN},{BX=MIN},{VERS1=MIN},{DX=MIN},{DX1=MIN},{DX2=MIN},{HX1=MIN},{HX2=MIN},{HX3=MIN},{CX=MIN},{DCURVA=6.450},{DPINZA=15.500},{LDF=19.500},{LDF2=6.500},{SPINZA=1.600},{HSW1=7.000},{LSW1=5.000},{FX=16.8},{HPINZA=5.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
H8522 4-1/8-V
H8522 4-1/8-V
4
G 1/8
3
14.5
10.500
6
21.5
9
12
H8522 6-1/8-V
H8522 6-1/8-V
6
G 1/8
4
15.0
13.500
6
26.0
10
12
H8522 6-1/4-V
H8522 6-1/4-V
6
G 1/4
4
16.0
13.500
7
26.0
10
15
H8522 8-1/8-V
H8522 8-1/8-V
8
G 1/8
5
16.0
15.500
6
29.0
12
12
H8522 8-1/4-V
H8522 8-1/4-V
8
G 1/4
5
17.0
15.500
7
29.0
12
15
H8522 8-3/8-V
H8522 8-3/8-V
8
G 3/8
5
17.0
15.500
7
29.0
12
19
H8522 10-1/8-V
H8522 10-1/8-V
10
G 1/8
6
19.5
18.000
7
31.5
13
15
H8522 10-1/4-V
H8522 10-1/4-V
10
G 1/4
5
19.5
18.000
7
31.5
13
15
H8522 10-3/8-V
H8522 10-3/8-V
10
G 3/8
5
19.5
18.000
7
31.5
13
19
H8522 10-1/2-V
H8522 10-1/2-V
10
G 1/2
6
19.5
18.000
8
32.5
13
22
H8522 12-1/4-V
H8522 12-1/4-V
12
G 1/4
7
20.5
20.000
7
34.0
15
17
H8522 12-3/8-V
H8522 12-3/8-V
12
G 3/8
7
20.5
20.000
7
33.0
15
19
H8522 12-1/2-V
H8522 12-1/2-V
12
G 1/2
7
21.5
20.000
8
33.0
15
22
H8522 14-3/8-V
H8522 14-3/8-V
12
G 3/8
8
22.0
22.000
7
36.0
17
19
H8522 14-1/2-V
H8522 14-1/2-V
12
G 1/2
8
22.0
22.000
8
36.0
17
22
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D