카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7540
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7540.prj},{NB=G7540 6-6-4},{MOD=G7540 6-6-4},{A=6},{B=4},{G=11.4},{GD=9.2},{L=38},{M=19.0},{S=4},{L1=10.2},{L2=9.0},{G1=8},{G2=6},{CH=10.3},{CH2=8.3},{T=15},{T1=11.4},{T2=7.5},{PESO=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7540 4
G7540 4
4
4
9.2
34
17.0
4
12
9.2
6.5
6
G7540 6
G7540 6
6
6
11.4
38
19.0
4
15
11.4
7.5
9
G7540 6-6-4
G7540 6-6-4
6
4
11.4
38
19.0
4
15
11.4
7.5
8
G7540 8
G7540 8
8
8
13.7
43
21.5
4
17
13.7
8.5
14
G7540 8-8-4
G7540 8-8-4
8
4
13.7
43
21.5
4
17
13.7
8.5
12
G7540 8-8-6
G7540 8-8-6
8
6
13.7
43
21.5
4
17
13.7
8.5
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D