카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7526
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7526.prj},{NB=G7526 6-M5},{MOD=G7526 6-M5},{A=6},{D=M5},{DX=5.000},{E=25.0},{G=11.4},{H=5.0},{M=19.0},{SW=10},{PESO=10},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=3.500},{CH=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7526 4-M5
G7526 4-M5
4
M5
24.6
9.2
3.5
17.0
10
9
G7526 4-1/8
G7526 4-1/8
4
G1/8
22.0
9.2
5.0
17.0
12
12
G7526 4-1/4
G7526 4-1/4
4
G1/4
22.0
9.2
6.0
17.0
14
14
G7526 6-M5
G7526 6-M5
6
M5
25.0
11.4
5.0
19.0
10
10
G7526 6-M7
G7526 6-M7
6
M7
25.0
11.4
5.0
19.0
10
11
G7526 6-1/8
G7526 6-1/8
6
G1/8
23.0
11.4
5.0
19.0
12
13
G7526 6-1/4
G7526 6-1/4
6
G1/4
23.0
11.4
6.0
19.0
14
16
G7526 8-1/8
G7526 8-1/8
8
G1/8
29.0
13.7
5.0
21.5
12
18
G7526 8-1/4
G7526 8-1/4
8
G1/4
27.0
13.7
6.0
21.5
14
20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D