카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7523
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7523.prj},{NB=G7523 6-1/8},{MOD=G7523 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{DX=9.728},{E=21.0},{G=11.4},{H=5.0},{M=19.0},{SW=12},{PESO=8},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=3.500},{CH=10.300},{E2=6.500},{ESW=6.500},{D2=13.000},{DSW=13.000},{HD=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7523 4-1/8
G7523 4-1/8
4
G1/8
20.0
9.2
17.0
12
7
G7523 4-1/4
G7523 4-1/4
4
G1/4
21.5
9.2
17.0
15
10
G7523 6-1/8
G7523 6-1/8
6
G1/8
21.0
11.4
19.0
12
8
G7523 6-1/4
G7523 6-1/4
6
G1/4
21.0
11.4
19.0
15
11
G7523 8-1/8
G7523 8-1/8
8
G1/8
22.5
13.7
21.5
12
11
G7523 8-1/4
G7523 8-1/4
8
G1/4
24.5
13.7
21.5
15
13
G7523 8-3/8
G7523 8-3/8
8
G3/8
26.0
13.7
21.5
15
21
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D