카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7450
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7450.prj},{NB=G7450 6-1/8},{MOD=G7450 6-1/8},{A=6},{D=R1/8},{DX=10.287},{E=21.2},{F=23.0},{G=11.4},{H=7.5},{L=46.0},{M=11.4},{S=4},{L1=10.2},{G1=8},{CH=10.3},{T=14.5},{T1=14.0},{T2=7.5},{SW=12},{PESO=15},{HS=18.000},{HCH=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7450 4-1/8
G7450 4-1/8
4
R1/8
19.7
18.5
7.5
42.0
9.2
4
12.2
11.6
12
11
G7450 6-1/8
G7450 6-1/8
6
R1/8
21.2
23.0
7.5
46.0
11.4
4
14.5
14.0
12
15
G7450 6-1/4
G7450 6-1/4
6
R1/4
23.0
23.0
11.0
49.5
11.4
4
14.5
14.0
14
18
G7450 8-1/8
G7450 8-1/8
8
R1/8
22.3
26.0
7.5
51.3
12.7
4
16.5
15.5
17
23
G7450 8-1/4
G7450 8-1/4
8
R1/4
24.1
26.0
11.0
54.8
12.7
4
16.5
15.5
17
22
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D