카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7442
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7442.prj},{NB=G7442 6-1/8},{MOD=G7442 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{DX=9.728},{G=11.4},{H=5.0},{L=44.5},{M=19.0},{S=4},{L1=10.2},{G1=8},{T=15.0},{T1=11.4},{T2=7.5},{SW=12},{PESO=15},{HCH=4.000},{CH=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7442 4-M5
G7442 4-M5
4
M5
9.2
3.5
39.0
17.0
4
13.0
9.0
6.5
10
9
G7442 4-1/8
G7442 4-1/8
4
G1/8
9.2
5.0
40.5
17.0
4
13.0
9.2
6.5
12
11
G7442 6-M5
G7442 6-M5
6
M5
11.4
3.5
43.0
19.0
4
15.0
11.4
7.5
12
10
G7442 6-1/8
G7442 6-1/8
6
G1/8
11.4
5.0
44.5
19.0
4
15.0
11.4
7.5
12
15
G7442 6-1/4
G7442 6-1/4
6
G1/4
11.4
6.0
45.5
19.0
4
15.0
11.4
7.5
14
18
G7442 8-1/8
G7442 8-1/8
8
G1/8
13.7
5.0
50.5
21.5
4
17.0
13.7
8.5
14
23
G7442 8-1/4
G7442 8-1/4
8
G1/4
13.7
6.0
50.5
21.5
4
17.0
13.7
8.5
14
22
G7442 8-3/8
G7442 8-3/8
8
G3/8
13.7
7.0
52.0
21.5
4
17.0
13.7
8.5
19
28
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D