카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G7432
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7432.prj},{NB=G7432 6-1/8},{MOD=G7432 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{DX=9.728},{E=13.0},{G=11.4},{H=5.0},{L=38},{SW=12},{PESO=11},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=3.500},{BORD=0.500},{CH=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
G7432 4-M5
G7432 4-M5
4
M5
14.0
9.2
3.5
34
9
7
G7432 4-1/8
G7432 4-1/8
4
G1/8
11.6
9.2
5.0
34
12
9
G7432 6-M5
G7432 6-M5
6
M5
15.5
11.4
3.5
38
9
9
G7432 6-1/8
G7432 6-1/8
6
G1/8
13.0
11.4
5.0
38
12
11
G7432 6-1/4
G7432 6-1/4
6
G1/4
13.0
11.4
6.0
38
14
13
G7432 8-1/8
G7432 8-1/8
8
G1/8
16.0
13.7
5.0
43
12
15
G7432 8-1/4
G7432 8-1/4
8
G1/4
14.5
13.7
6.0
43
14
17
G7432 8-3/8
G7432 8-3/8
8
G3/8
15.5
13.7
7.0
43
19
25
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D