카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Raccordi Mod. G6590-1
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g6590.prj},{NB=G6590 4-1},{MOD=G6590 4},{A=4},{B=M10x1},{BNDM=10.000},{BKDM=9.000},{F=8.8},{L=28.0},{N=14.6},{MAX=10.5},{SW=14},{SW1=14},{T=20.0},{D1=8.500},{D2=5.240},{CH=8.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
MAX
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
T
[mm]
G6590 4-1
G6590 4
4
M10x1
8.8
28.0
14.6
10.5
14
14
20.0
G6590 6-1
G6590 6
6
M14x1
12.5
31.0
15.5
10.5
17
17
20.0
G6590 8-1
G6590 8
8
M16x1
14.5
34.5
17.3
11.5
19
19
21.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D