카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G6463
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 automation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g6463.prj},{NB=G6463 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{D1X=1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{C=10.0},{F=11.7},{G=13.0},{H=8.5},{L=25.5},{P=6.000},{SW=12},{VERS1=4.000},{PESO=13},{W=12.500},{CH=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
CH
[mm]
G6463 4-M5
G6463 4-M5
4
M5
7.5
8.8
9.8
21.5
9
5.5
8.300
G6463 4-1/8
G6463 4-1/8
4
G1/8
10.5
8.8
13.0
24.5
12
13.5
8.300
G6463 4-1/4
G6463 4-1/4
4
G1/4
12.5
8.8
16.5
26.5
15
23
8.300
G6463 6-1/8
G6463 6-1/8
6
G1/8
10.0
11.7
13.0
25.5
12
13
10.300
G6463 6-1/4
G6463 6-1/4
6
G1/4
11.5
11.9
16.5
27.0
15
21.5
10.300
G6463 8-1/8
G6463 8-1/8
8
G1/8
9.5
13.7
15.2
27.0
14
13.5
12.300
G6463 8-1/4
G6463 8-1/4
8
G1/4
11.5
13.7
16.5
29.0
15
20.5
12.300
G6463 8-3/8
G6463 8-3/8
8
G3/8
12.5
13.7
20.5
30.0
15
25
12.300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D