카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Elastomer joint with expansion shaft COS
Camozzi
Electric actuation
Motors for electric actuation
Series CO motion transmission devices
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/motori/organi_trasmissione_co/giunto_elastomero_con_albero_ad_espansione_cos.prj},{NB=COS-10-2000-0635-A},{SERIE=COS},{TAGLIA=10},{DIAMETROALBERO=2000= 20.00mm},{DIAMETROFORO=0635},{DUREZZA=A},{DS=20.000},{DE=32.000},{DB=32.000},{DI=14.200},{A=28},{C=10.300},{CS=20.000},{F=10.500},{G=5.000},{B1=M4 (CH3)},{B11=4.000},{TESTA=7.000},{CH=3.000},{B2=M5 (CH4)},{B22=5.000},{TESTA2=8.500},{CH2=4.000},{TORQUE=9},{P=50},{DIST=4.000},{DALBERO=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
DIAMETROALBERO
Rod diameter
[mm]
DS
[mm]
DE
[mm]
DB
[mm]
DI
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
P
[g]
DM
[mm]
COS-10-2000-0635-A
COS
10
2000= 20.00mm
20.000
32.000
32.000
14.200
28
10.300
10.500
5.000
M4 (CH3)
50
6.350
COS-20-2600-1200-A
COS
20
2600= 26.00mm
26.000
42.000
44.500
19.200
40
17.000
15.500
8.500
M5 (CH4)
120
12.000
COS-60-3800-1400-A
COS
60
3800= 38.00mm
38.000
56.000
57.000
26.200
46
20.000
21.000
10.000
M6 (CH5)
300
14.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D