카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
SE30 - INLINE flow sensor EX
Buerkert
Products (A - Z)
SE30
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/se30/se30.prj},{NB=SE30-552901-INLINE Durchflusssensor EX},{BUNR=552901},{A=SE30 Ex - Namur II 1 G/D},{C=8-15 VDC - über einen Trennschaltverstäker mit NAMUR-Eingang},{D=NAMUR Strommodulation - 2 Leiter},{EXI=blau},{CNSMASSEXACT=0.260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
A
Version
[mm]
C
Supply voltage
[mm]
D
Output
[mm]
EXI
Druckschraube blau
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SE30-423913-INLINE Flow s...
423913
Pulssensor Ausfg.
12-36 V DC
Frequenz mit PNP- oder NP...
0.220
SE30-423914-INLINE Flow s...
423914
Puls Low Power Sensor Aus...
vom verbundenen Transmitt...
Frequenz mit NPN-Puls
0.231
SE30-552901-INLINE Flow s...
552901
SE30 Ex - Namur II 1 G/D
8-15 VDC - über einen Tre...
NAMUR Strommodulation - 2...
blau
0.260
SE30-553454-INLINE Flow s...
553454
SE30 Ex - NAMUR II D
8-15 VDC - oder über eine...
NAMUR Strommodulation - 2...
blau
0.330
SE30-552353-INLINE Flow s...
552353
SE30 Ex - II 3 GD
12-36 VDC
NPN / PNP
blau
0.270
SE30-553455-INLINE Flow s...
553455
SE30 Ex - NAMUR I M1
8-15 VDC - über einen Tre...
NAMUR Strommodulation 2 L...
blau
0.330
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D