카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2712-ASME - 2/2-way Globe Control Valve,
Buerkert
Products (A - Z)
2712
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2712/2712-asme.prj},{NB=2712-ASME-DN40-SODI-150-100--},{PPATH=2712sblschweisanschluss.prj},{DN=40},{D=50.8x1.65},{LTA=SODI},{L=150.00},{ANTG=100},{DWST=EA},{VAR=},{KV=23.8},{SAA=N5},{NR=9},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8692, 8693, 8694'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
overall length
[mm]
ANTG
Actuator size
[mm]
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2712-ASME-DN10-SA92-90-80...
10
12.7x1.65
SA92
90.00
80
2.7
2712-ASME-DN10-SA92-90-1-...
10
12.7x1.65
SA92
90.00
1
2.7
2712-ASME-DN15-SA93-90-80...
15
19.05x1.65
SA93
90.00
80
4.3
2712-ASME-DN15-SA93-90-1-...
15
19.05x1.65
SA93
90.00
1
4.3
2712-ASME-DN20-SODF-100-8...
20
25.4x1.65
SODF
100.00
80
7.1
2712-ASME-DN20-SODF-100-1...
20
25.4x1.65
SODF
100.00
1
7.1
2712-ASME-DN32-SODH-140-1...
32
38.1x1.65
SODH
140.00
100
17.8
2712-ASME-DN32-SODH-140-1...
32
38.1x1.65
SODH
140.00
1
17.8
2712-ASME-DN40-SODI-150-1...
40
50.8x1.65
SODI
150.00
100
23.8
2712-ASME-DN40-SODI-150-1...
40
50.8x1.65
SODI
150.00
1
23.8
2712-ASME-DN50-SODJ-175-1...
50
63.5x1.65
SODJ
175.00
125
37
2712-ASME-DN50-SODJ-175-1...
50
63.5x1.65
SODJ
175.00
1
37
2712-ASME-DN65-SODK-210-1...
65
76.2x1.65
SODK
210.00
125
52
2712-ASME-DN65-SODK-210-1...
65
76.2x1.65
SODK
210.00
175
62
2712-ASME-DN100-SODL-260-...
100
101.6x2
SODL
260.00
175
140
2712-ASME-DN100-SODL-260-...
100
101.6x2
SODL
260.00
225
140
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D