카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-MUFFE - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Products (A - Z)
2300
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2300/2300-muffe.prj},{NB=2300-MUFFE-DN25-GM86-90-070-0-8692},{PPATH=2300sblm.prj},{DN=25},{D=G 1},{LTA=GM86},{L=90},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=16},{NR=8},{LTAC=0},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection D
[mm]
LTA
Port Connection GM_NM_RC
ⁿ/ₐ
L
length of body
[mm]
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2300-MUFFE-DN15-GM83-65-0...
15
G 3/8
GM83
65
050
5
2300-MUFFE-DN15-GM84-65-0...
15
G 1/2
GM84
65
050
5
2300-MUFFE-DN15-GM83-65-0...
15
G 3/8
GM83
65
070
5
2300-MUFFE-DN15-GM84-65-0...
15
G 1/2
GM84
65
070
5
2300-MUFFE-DN20-GM85-75-0...
20
G 3/4
GM85
75
050
10
2300-MUFFE-DN20-GM85-75-0...
20
G 3/4
GM85
75
070
10
2300-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G 1
GM86
90
050
16
2300-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G 1
GM86
90
070
16
2300-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G1
GM86
90
090
16
2300-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110
070
23
2300-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110
090
23
2300-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120
090
34
2300-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120
130
36
2300-MUFFE-DN50-GM89-150-...
50
G 2
GM89
150
090
49
2300-MUFFE-DN50-GM89-150-...
50
G 2
GM89
150
130
53
2300-MUFFE-DN65-GM90-185-...
65
G 2 1/2
GM90
185
130
90
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D