카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2100-DIN-CLAMP - 2/2-way Angle-Seat Valve with DIN CLAMP
Buerkert
Products (A - Z)
2100
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2100/2100-din-clamp.prj},{NB=2100-DIN-CLAMP-DN32-TD45-070-0-8690},{PPATH=2100sbls.prj},{DN=32},{D=50.5x35.0x1.5},{LTA=TD45},{ANTG=070},{ANTGSAP=M},{WW=0},{WKST=VA},{KV=27},{NR=21},{LTAC=1},{GV=1},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691'},{DIST1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection D1TxD2TxST
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
GV
Geometrie Varaiante
ⁿ/ₐ
2100-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
050
A/B
4.8
1
2100-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
050
I
4.8
1
2100-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
050
0
4.8
1
2100-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
A/B
5.0
1
2100-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
I
5.0
1
2100-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
0
5.0
1
2100-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
050
A/B
9.5
1
2100-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
050
I
9.5
1
2100-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
050
0
9.5
1
2100-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
A/B
11
1
2100-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
I
11
1
2100-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
0
11
1
2100-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
050
A/B
14
1
2100-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
050
I
14
1
2100-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
050
0
14
1
2100-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
A/B
18
1
2100-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
I
18
1
2100-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
0
18
1
2100-DIN-CLAMP-DN32-TD45-...
32
50.5x35.0x1.5
TD45
070
A/B
27
1
2100-DIN-CLAMP-DN32-TD45-...
32
50.5x35.0x1.5
TD45
070
I
27
1
2100-DIN-CLAMP-DN32-TD45-...
32
50.5x35.0x1.5
TD45
070
0
27
1
2100-DIN-CLAMP-DN32-TD45-...
32
50.5x35.0x1.5
TD45
090
A/B
28
1
2100-DIN-CLAMP-DN32-TD45-...
32
50.5x35.0x1.5
TD45
090
I
28
1
2100-DIN-CLAMP-DN32-TD45-...
32
50.5x35.0x1.5
TD45
090
0
28
1
2100-DIN-CLAMP-DN40-TD46-...
40
50.5x41.0x1.5
TD46
070
A/B
38
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D