카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2050 - Single or double-acting Pneumatic Rotary Actuator
Buerkert
Products (A - Z)
2050
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2050/2050.prj},{NB=2050-140810-Pneumatischer Drehantrieb, einfach- und doppelwirkend-ISO-5211},{BUNR=140810},{SF=A},{ANTG=100},{LTA=Edelstahl},{DRUCK=3.5 - 6},{FL=F07},{NORM=ISO-5211},{VAR=0},{CNSMASSEXACT=3.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 11. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SF
Control function
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
[mm]
LTA
Material pilot air ports
ⁿ/ₐ
DRUCK
Pressure range
[bar]
FL
flange
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2050-142621-Pneumatic rot...
142621
A
63
stainless steel
4.0 - 10
F04
0.800
2050-142622-Pneumatic rot...
142622
A
63
stainless steel
4.0 - 10
F05
0.850
2050-140809-Pneumatic rot...
140809
A
100
stainless steel
3.5 - 6
F05
3.050
2050-140810-Pneumatic rot...
140810
A
100
stainless steel
3.5 - 6
F07
3.050
2050-140805-Pneumatic rot...
140805
I
63
stainless steel
2 - 10
F04
0.600
2050-140806-Pneumatic rot...
140806
I
63
stainless steel
2 - 10
F05
0.600
2050-140807-Pneumatic rot...
140807
I
100
stainless steel
2 - 6
F05
2.200
2050-140808-Pneumatic rot...
140808
I
100
stainless steel
2 - 6
F07
2.200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D