카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
7588-P - MJIS Plug
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/7588_p.prj},{NB=7588-P-06},{DN=06},{B1=3/8-19},{B1THD=16.662},{B1D=8.0},{MAT=},{L=24.6},{C=19.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 JIS BSPP
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
L
L Length
[mm]
C
C Hex
[mm]
7588-P-02
7588-P-02
1/8-28
4.0
18.0
14.0
7588-P-04
7588-P-04
1/4-19
5.0
24.0
17.0
7588-P-06
7588-P-06
3/8-19
8.0
24.6
19.0
7588-P-08
7588-P-08
1/2-14
11.0
28.2
22.0
7588-P-12
7588-P-12
3/4-14
16.5
32.0
30.0
7588-P-16
7588-P-16
1-11
22.0
35.0
36.0
7588-P-20
7588-P-20
1 1/4-11
29.5
33.0
36.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D