피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31869 - Blind rivet nuts round shank, small countersunk head, open end (BCT® BB/KS), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.30 Controlled deformation blind rivet nuts
BN 31869 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_30/bn_31869/bn_31869.prj},{NB=9003906 (0 0.5)},{BNARTNR=9003906},{BNARTNR1=300215630},{BN=31869},{BNNORM1=BCT®},{BNMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{M=M6},{NDM=6.000},{L1=8.5},{FORM=0},{KL=0.5},{WVIS=Aluminium},{KL1=0.5-2.5},{KE=25},{D=9.0},{D1=10.0},{S=0.5},{L=17.5},{KL2=0.5},{KL3=2.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
KL1
K-Clamping range
ⁿ/ₐ
KE
Code number
[mm]
D
Borehole diameter +0.1
[mm]
D1
ØD-Head
[mm]
S
Head height
[mm]
L
Lenght
[mm]
9003893
9003893
300215633
BCT®
M4-15 BB/KS AL
Aluminium
plain
M4
0.5-1.5
15
7.0
8.0
0.5
13.5
9003905
9003905
300215629
BCT®
M4-25 BB/KS AL
Aluminium
plain
M4
1.5-2.5
25
7.0
8.0
0.5
14.0
9003909
9003909
300215658
BCT®
M4-35 BB/KS AL
Aluminium
plain
M4
2.5-3.5
35
7.0
8.0
0.5
15.0
9003913
9003913
300215665
BCT®
M4-45 BB/KS AL
Aluminium
plain
M4
3.5-4.5
45
7.0
8.0
0.5
16.0
9003916
9003916
300215654
BCT®
M4-55 BB/KS AL
Aluminium
plain
M4
4.5-5.5
55
7.0
8.0
0.5
17.0
9003894
9003894
300215632
BCT®
M5-20 BB/KS AL
Aluminium
plain
M5
0.5-2.0
20
8.0
9.0
0.5
16.0
9003907
9003907
300215631
BCT®
M5-30 BB/KS AL
Aluminium
plain
M5
2.0-3.0
30
8.0
9.0
0.5
17.0
9003911
9003911
300215661
BCT®
M5-40 BB/KS AL
Aluminium
plain
M5
3.0-4.0
40
8.0
9.0
0.5
18.0
9003914
9003914
300215664
BCT®
M5-50 BB/KS AL
Aluminium
plain
M5
4.0-5.0
50
8.0
9.0
0.5
19.0
9003906
9003906
300215630
BCT®
M6-25 BB/KS AL
Aluminium
plain
M6
0.5-2.5
25
9.0
10.0
0.5
17.5
9003912
9003912
300215666
BCT®
M6-40 BB/KS AL
Aluminium
plain
M6
2.5-4.0
40
9.0
10.0
0.5
19.0
9003917
9003917
300215657
BCT®
M6-55 BB/KS AL
Aluminium
plain
M6
4.0-5.5
55
9.0
10.0
0.5
20.5
9003925
9003925
300215646
BCT®
M6-70 BB/KS AL
Aluminium
plain
M6
5.5-7.0
70
9.0
10.0
0.5
22.0
9003908
9003908
300215663
BCT®
M8-30 BB/KS AL
Aluminium
plain
M8
1.0-3.0
30
11.0
12.0
0.6
19.5
9003915
9003915
300215662
BCT®
M8-50 BB/KS AL
Aluminium
plain
M8
3.0-5.0
50
11.0
12.0
0.6
23.0
9003919
9003919
300215655
BCT®
M8-65 BB/KS AL
Aluminium
plain
M8
4.5-6.5
65
11.0
12.0
0.6
24.0
9003926
9003926
300215647
BCT®
M8-80 BB/KS AL
Aluminium
plain
M8
6.0-8.0
80
11.0
12.0
0.6
27.0
9003910
9003910
300215659
BCT®
M10-35 BB/KS AL
Aluminium
plain
M10
1.0-3.5
35
13.0
14.0
0.6
25.0
9003918
9003918
300215656
BCT®
M10-60 BB/KS AL
Aluminium
plain
M10
3.5-6.0
60
13.0
14.0
0.6
28.0
9003927
9003927
300215648
BCT®
M10-85 BB/KS AL
Aluminium
plain
M10
6.0-8.5
85
13.0
14.0
0.6
32.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D