피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26958 - Blind rivet nuts round shank, flat head, open end (BCT® BB/FK), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.30 Controlled deformation blind rivet nuts
BN 26958 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_30/bn_26958/bn_26958.prj},{NB=9003794 (0 0.5)},{BNARTNR=9003794},{BNARTNR1=300215440},{BN=26958},{BNNORM1=BCT®},{BNMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{M=M6},{NDM=6.000},{L1=8.5},{FORM=0},{KL=0.5},{WVIS=Aluminium},{KL1=0.5-2.5},{KE=25},{D=9.0},{D1=13.0},{S=1.5},{L=19.5},{KL2=0.5},{KL3=2.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Order specification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
KL1
K-Clamping range
ⁿ/ₐ
KE
Code number
[mm]
D
Borehole diameter +0.1
[mm]
D1
ØD-Head
[mm]
S
Head height
[mm]
L
Lenght
[mm]
9003791
9003791
300215427
BCT®
M4-15 BB/FK AL
Aluminum
plain
M4
0.5-1.5
15
7.0
10.0
0.8
14.0
9003793
9003793
300215437
BCT®
M4-25 BB/FK AL
Aluminum
plain
M4
1.5-2.5
25
7.0
10.0
0.8
14.5
9003817
9003817
300215433
BCT®
M4-35 BB/FK AL
Aluminum
plain
M4
2.5-3.5
35
7.0
10.0
0.8
15.5
9003831
9003831
300215442
BCT®
M4-45 BB/FK AL
Aluminum
plain
M4
3.5-4.5
45
7.0
10.0
0.8
16.5
3824913
3824913
300203556
BCT®
M4-55 BB/FK AL
Aluminum
plain
M4
4.5-5.5
55
7.0
10.0
0.8
17.5
9003792
9003792
300215436
BCT®
M5-20 BB/FK AL
Aluminum
plain
M5
0.5-2.0
20
8.0
11.0
1.0
17.0
9003815
9003815
300215441
BCT®
M5-30 BB/FK AL
Aluminum
plain
M5
2.0-3.0
30
8.0
11.0
1.0
18.0
9003819
9003819
300215435
BCT®
M5-40 BB/FK AL
Aluminum
plain
M5
3.0-4.0
40
8.0
11.0
1.0
19.0
9003832
9003832
300215443
BCT®
M5-50 BB/FK AL
Aluminum
plain
M5
4.0-5.0
50
8.0
11.0
1.0
20.0
9003794
9003794
300215440
BCT®
M6-25 BB/FK AL
Aluminum
plain
M6
0.5-2.5
25
9.0
13.0
1.5
19.5
9003830
9003830
300215439
BCT®
M6-40 BB/FK AL
Aluminum
plain
M6
2.5-4.0
40
9.0
13.0
1.5
20.0
9003834
9003834
300215448
BCT®
M6-55 BB/FK AL
Aluminum
plain
M6
4.0-5.5
55
9.0
13.0
1.5
21.5
9003837
9003837
300215445
BCT®
M6-70 BB/FK AL
Aluminum
plain
M6
5.5-7.0
70
9.0
13.0
1.5
23.0
9003816
9003816
300215432
BCT®
M8-30 BB/FK AL
Aluminum
plain
M8
1.0-3.0
30
11.0
16.0
1.5
20.5
9003833
9003833
300215444
BCT®
M8-50 BB/FK AL
Aluminum
plain
M8
3.0-5.0
50
11.0
16.0
1.5
24.0
9003836
9003836
300215450
BCT®
M8-65 BB/FK AL
Aluminum
plain
M8
4.5-6.5
65
11.0
16.0
1.5
26.0
9003838
9003838
300215446
BCT®
M8-85 BB/FK AL
Aluminum
plain
M8
6.5-8.5
85
11.0
16.0
1.5
28.0
9003818
9003818
300215434
BCT®
M10-35 BB/FK AL
Aluminum
plain
M10
1.0-3.5
35
13.0
19.0
2.0
26.0
9003835
9003835
300215449
BCT®
M10-60 BB/FK AL
Aluminum
plain
M10
3.5-6.0
60
13.0
19.0
2.0
29.0
9003839
9003839
300215447
BCT®
M10-85 BB/FK AL
Aluminum
plain
M10
6.0-8.5
85
13.0
19.0
2.0
34.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D