피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25045 - Blind rivet nuts round shank, flat head, open end (BCT® BB/FK), steel, zinc plated with thick layer passivation
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.30 Controlled deformation blind rivet nuts
BN 25045 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_30/bn_25045/bn_25045.prj},{NB=9003851 (0 0.5)},{BNARTNR=9003851},{BNARTNR1=300215453},{BN=25045},{BNNORM1=BCT®},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{M=M6},{NDM=6.000},{L1=8.5},{FORM=0},{KL=0.5},{WVIS=Stahl verzinkt},{KL1=0.5-2.5},{KE=25},{D=9.0},{D1=13.0},{S=1.5},{L=19.5},{KL2=0.5},{KL3=2.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Order specification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
KL1
K-Clamping range
ⁿ/ₐ
KE
Code number
[mm]
D
Ød-Hole
[mm]
D1
ØD-Head
[mm]
S
Head height
[mm]
L
Lenght
[mm]
3825269
3825269
300166216
BCT®
M4-15 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
0.5-1.5
15
7.0
10.0
0.8
14.0
9003850
9003850
300215451
BCT®
M4-25 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
1.5-2.5
25
7.0
10.0
0.8
14.5
3825114
3825114
300166161
BCT®
M4-35 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
2.5-3.5
35
7.0
10.0
0.8
15.5
3824558
3824558
300166163
BCT®
M4-45 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
3.5-4.5
45
7.0
10.0
0.8
16.5
3824937
3824937
300166164
BCT®
M4-55 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
4.5-5.5
55
7.0
10.0
0.8
17.5
3825456
3825456
300166159
BCT®
M5-20 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
0.5-2.0
20
8.0
11.0
1.0
17.0
9003852
9003852
300215454
BCT®
M5-30 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
2.0-3.0
30
8.0
11.0
1.0
18.0
9003854
9003854
300215456
BCT®
M5-40 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
3.0-4.0
40
8.0
11.0
1.0
19.0
3825861
3825861
300172027
BCT®
M5-50 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
4.0-5.0
50
8.0
11.0
1.0
20.0
9003851
9003851
300215453
BCT®
M6-25 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
0.5-2.5
25
9.0
13.0
1.5
19.5
9003855
9003855
300166162
BCT®
M6-40 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
2.5-4.0
40
9.0
13.0
1.5
20.0
3825379
3825379
300166165
BCT®
M6-55 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
4.0-5.5
55
9.0
13.0
1.5
21.5
3826052
3826052
300166166
BCT®
M6-70 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
5.5-7.0
70
9.0
13.0
1.5
23.0
3824535
3824535
300166160
BCT®
M8-30 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
1.0-3.0
30
11.0
16.0
1.5
20.5
9003856
9003856
300215457
BCT®
M8-50 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
3.0-5.0
50
11.0
16.0
1.5
24.0
9003858
9003858
300215459
BCT®
M8-65 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
4.5-6.5
65
11.0
16.0
1.5
26.0
3824929
3824929
300166167
BCT®
M8-85 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
6.5-8.5
85
11.0
16.0
1.5
28.0
9003853
9003853
300215455
BCT®
M10-35 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
1.0-3.5
35
13.0
19.0
2.0
26.0
9003857
9003857
300215458
BCT®
M10-60 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
3.5-6.0
60
13.0
19.0
2.0
29.0
9003859
9003859
300215460
BCT®
M10-85 BB/FK ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
6.0-8.5
85
13.0
19.0
2.0
34.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D