피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 24019 - Blind rivet nuts knurled shank, small countersunk head, open end (BCT® RBB/KS), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.30 Controlled deformation blind rivet nuts
BN 24019 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_30/bn_24019/bn_24019.prj},{NB=3824870 (0 0.5)},{BNARTNR=3824870},{BNARTNR1=300207223},{BN=24019},{BNNORM1=BCT®},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{M=M6},{NDM=6.000},{L1=8.5},{FORM=0},{KL=0.5},{WVIS=Stahl verzinkt},{KL1=0.5-2.5},{KE=25},{D=9.0},{D1=10.0},{S=0.5},{L=17.5},{KL2=0.5},{KL3=2.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
KL1
K-Clamping range
ⁿ/ₐ
KE
Code number
[mm]
D
Ød-Hole
[mm]
D1
ØD-Head
[mm]
S
Head height
[mm]
L
Lenght
[mm]
3824858
3824858
300201793
BCT®
M4-15 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
0.5-1.5
15
7.0
8.0
0.5
13.5
9005295
9005295
300208521
BCT®
M4-25 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
1.5-2.5
25
7.0
8.0
0.5
14.0
3824744
3824744
300201999
BCT®
M4-35 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
2.5-3.5
35
7.0
8.0
0.5
15.0
3825860
3825860
300208812
BCT®
M4-45 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
3.5-4.5
45
7.0
8.0
0.5
16.0
3825241
3825241
300207693
BCT®
M4-55 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
4.5-5.5
55
7.0
8.0
0.5
17.0
3825532
3825532
300202744
BCT®
M5-20 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
0.5-2.0
20
8.0
9.0
0.5
16.0
3825784
3825784
300212697
BCT®
M5-30 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
2.0-3.0
30
8.0
9.0
0.5
17.0
3825718
3825718
300212780
BCT®
M5-40 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
3.0-4.0
40
8.0
9.0
0.5
18.0
3825516
3825516
300212781
BCT®
M5-50 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
4.0-5.0
50
8.0
9.0
0.5
19.0
3824870
3824870
300207223
BCT®
M6-25 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
0.5-2.5
25
9.0
10.0
0.5
17.5
3825804
3825804
300201808
BCT®
M6-40 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
2.5-4.0
40
9.0
10.0
0.5
19.0
3825175
3825175
300202741
BCT®
M6-55 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
4.0-5.5
55
9.0
10.0
0.5
20.5
9005298
9005298
300215521
BCT®
M6-70 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
5.5-7.0
70
9.0
10.0
0.5
22.0
3824619
3824619
300201796
BCT®
M8-30 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
1.0-3.0
30
11.0
12.0
0.6
19.5
9005297
9005297
300215524
BCT®
M8-50 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
3.0-5.0
50
11.0
12.0
0.6
23.0
3824541
3824541
300211978
BCT®
M8-65 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
4.5-6.5
65
11.0
12.0
0.6
24.0
9005299
9005299
300213515
BCT®
M8-80 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
6.0-8.0
80
11.0
12.0
0.6
27.0
9001383
9001383
300213613
BCT®
M10-35 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
1.0-3.5
35
13.0
14.0
0.6
25.0
3825444
3825444
300211979
BCT®
M10-60 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
3.5-6.0
60
13.0
14.0
0.6
28.0
9005300
9005300
300215522
BCT®
M10-85 RBB/KS ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
6.0-8.5
85
13.0
14.0
0.6
32.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D