카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 280 - Flat head square neck bolts with hex nut (DIN 605 Mu; DIN 555 / DIN 934), 4.6 / 4.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 280 Flat head square neck bolts with hex nut
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_280/bn_280_asmtab.prj},{NB=BN 280 1112139 flat square neck bolt M8x35},{CNSORDERNO=1112139},{BNARTNR=1112139},{BNNORM1=DIN 605},{BNNORM2=DIN 555 / DIN 934},{BNMAT=Stahl 4.6 / 4.8},{CNSMAT=Stahl 4.6 / 4.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{P=1.250},{L=35.000},{BX1=22.000},{BX2=28.000},{BX3=41.000},{DK=20.650},{DS=8.000},{F=9.450},{R=1.200},{V=8.580},{PPATH=bn_280_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
LS
Shank length min.
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
[mm]
V
max.
[mm]
BN 280 1112082 flat squar...
1112082
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
30.000
17.500
18.000
24.000
0.000
16.550
0.000
12.500
6.480
BN 280 1112090 flat squar...
1112090
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
35.000
22.500
18.000
24.000
0.000
16.550
0.000
12.500
6.480
BN 280 1112104 flat squar...
1112104
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
18.000
24.000
0.000
16.550
17.000
22.000
6.480
BN 280 1112112 flat squar...
1112112
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
18.000
24.000
0.000
16.550
27.000
32.000
6.480
BN 280 1112120 flat squar...
1112120
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
30.000
14.000
22.000
28.000
41.000
20.650
0.000
16.000
8.580
BN 280 1112139 flat squar...
1112139
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
35.000
19.000
22.000
28.000
41.000
20.650
0.000
16.000
8.580
BN 280 1112147 flat squar...
1112147
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
40.000
24.000
22.000
28.000
41.000
20.650
0.000
16.000
8.580
BN 280 1112155 flat squar...
1112155
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
21.750
28.000
8.580
BN 280 1112163 flat squar...
1112163
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
31.750
38.000
8.580
BN 280 1112171 flat squar...
1112171
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
40.000
22.000
26.000
32.000
45.000
24.650
0.000
18.000
10.580
BN 280 1112198 flat squar...
1112198
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
50.000
26.000
26.000
32.000
45.000
24.650
16.500
24.000
10.580
BN 280 1112201 flat squar...
1112201
DIN 605
DIN 555 / DIN 934
Steel 4.6 / 4.8
zinc plated blue
10.000
8.160
1.500
60.000
26.000
26.000
32.000
45.000
24.650
26.500
34.000
10.580
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D