카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 432041 - Hinge for marine application - Stainless steel 316
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/432041.prj},{NB=bene_inox_432041-52X70},{REF=432041-52X70},{AXB=52x70},{C=1.2},{D=4},{S=5.2},{L1=70},{L2=48},{D1=4},{H1=52},{H2=20},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=432041/432041_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
AXB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 432041-52X70
432041-52X70
52x70
1.2
4
5.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D