카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232039 - Heavy duty hinge 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232039.prj},{NB=bene_inox_232039-65X230_0},{REF=232039-65X230},{ANGLE=0},{AXB=65 x 230},{C=4},{D=10},{E=39},{S=6.5},{PPATH=232039/232039/232039_sbl.prj},{L1=230},{L2=155},{L3=45},{L4=15},{L5=30},{L6=15},{H1=65},{H2=38},{H3=30},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
AXB
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
S
[mm]
Béné Inox 232039-65X230
232039-65X230
65 x 230
4
10
39
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D