15 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S3M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s3m_type/15mm_asmtab.prj},{NB=28S3M0150BF-60-},{IDNR=},{N=28},{SHAPE=BF},{MAT=High tensile aluminum alloy},{DP=26.74},{DO=25.98},{L=29},{WA=17},{S=2},{B=8},{DB=19},{AP=},{NTH=-},{SD=6},{FL=0},{FLNO=FM3121},{XX=9},{PT=S3M},{BW=0150},{VER=3},{AFX=17.000},{SFBF=10.000},{SFBFT=10.000},{NEWSFK=10.000},{NWESFTK=10.000},{OLDSFK=0.000},{OLDSFTK=0.000},{MIN=6.000},{PPATH=s3m_asmtpl.prj},{NEWAFK=12.000},{OLDAFK=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14S3M0150SF
14
High tensile aluminum all...
13.37
12.61
19
27
17
2
8
16
9
FM1609
15S3M0150SF
15
High tensile aluminum all...
14.32
13.56
19
27
17
2
8
17
10
FM1710
16S3M0150SF
16
High tensile aluminum all...
15.28
14.52
19
27
17
2
8
19
12
FM1912
18S3M0150BF
18
High tensile aluminum all...
17.19
16.43
21
29
17
2
8
11
12
FM2113
20S3M0150BF
20
High tensile aluminum all...
19.10
18.34
21
29
17
2
8
13
15
FM2215
22S3M0150BF
22
High tensile aluminum all...
21.01
20.25
21
29
17
2
8
14
19
FM2516
24S3M0150BF
24
High tensile aluminum all...
22.92
22.16
21
29
17
2
8
17
24
FM2919
26S3M0150BF
26
High tensile aluminum all...
24.83
24.07
21
29
17
2
8
17
26
FM2919
28S3M0150BF
28
High tensile aluminum all...
26.74
25.98
21
29
17
2
8
19
32
FM3121
30S3M0150BF
30
High tensile aluminum all...
28.65
27.89
21
29
17
2
8
22
38
FM3424
32S3M0150BF
32
High tensile aluminum all...
30.56
29.80
21
29
17
2
8
24
45
FM3626
34S3M0150BF
34
High tensile aluminum all...
32.47
31.71
21
29
17
2
8
25
50
FM3727
36S3M0150BF
36
High tensile aluminum all...
34.38
33.62
21
29
17
2
8
26
57
FM4030
40S3M0150BF
40
High tensile aluminum all...
38.20
37.44
21
29
17
2
8
26
67
FM4328
44S3M0150BF
44
High tensile aluminum all...
42.02
41.25
21
29
17
2
8
32
86
FM4734
48S3M0150BF
48
High tensile aluminum all...
45.84
45.07
21
29
17
2
8
34
102
FM5136
50S3M0150BF
50
High tensile aluminum all...
47.75
46.98
21
29
17
2
8
39
116
FM5442
60S3M0150BF
60
High tensile aluminum all...
57.30
56.53
21
29
17
2
8
39
160
FM6141
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D