AT10-050
Bando
AT Pulley
AT10
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at10/at10_050_asmtab.prj},{NB=47AT10-050AF(20)},{IDNR=},{Z=47},{DO=147.75},{BD=143.05},{FLV=},{FO=155},{FI=135},{FLNO=0},{DB=60},{DMINA=20.000},{DMAXA=123},{DMINB=20},{DMAXB=40},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=20},{WA=52},{W=58},{L=75},{VER=AT10-050},{RN=297},{S=3},{PPATH=at10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
15AT10-050AF
15
45.90
41.20
56
38
35
AF
52
58
73
3
16AT10-050AF
16
49.05
44.35
59
39
35
AF
52
58
73
3
17AT10-050AF
17
52.25
47.55
59
39
35
AF
52
58
73
3
18AT10-050AF
18
55.45
50.75
68
48
35
AF
52
58
73
3
19AT10-050AF
19
58.60
53.90
68
48
40
AF
52
58
73
3
20AT10-050AF
20
61.80
57.10
75
55
40
AF
52
58
73
3
21AT10-050AF
21
65.00
60.30
75
55
40
AF
52
58
73
3
22AT10-050AF
22
68.15
63.45
77
53
40
AF
52
58
73
3
23AT10-050AF
23
71.35
66.65
83
63
40
AF
52
58
73
3
24AT10-050AF
24
74.55
69.85
83
63
50
AF
52
58
73
3
25AT10-050AF
25
77.70
73.00
89
69
50
AF
52
58
73
3
26AT10-050AF
26
80.90
76.20
89
69
50
AF
52
58
73
3
27AT10-050AF
27
84.10
79.40
92
72
50
AF
52
58
73
3
28AT10-050AF
28
87.25
82.55
98
78
60
AF
52
58
73
3
29AT10-050AF
29
90.45
85.75
98
78
60
AF
52
58
75
3
30AT10-050AF
30
93.65
88.95
108
87
60
AF
52
58
75
3
31AT10-050AF
31
96.80
92.10
108
87
60
AF
52
58
75
3
32AT10-050AF
32
100.00
95.30
108
87
60
AF
52
58
75
3
33AT10-050AF
33
103.20
98.50
113
92
60
AF
52
58
75
3
34AT10-050AF
34
106.35
101.65
120
100
60
AF
52
58
75
3
35AT10-050AF
35
109.55
104.85
120
100
60
AF
52
58
75
3
36AT10-050AF
36
112.75
108.05
120
100
60
AF
52
58
75
3
37AT10-050AF
37
115.90
111.20
129
108
60
AF
52
58
75
3
38AT10-050AF
38
119.10
114.40
129
108
60
AF
52
58
75
3
39AT10-050AF
39
122.30
117.60
136
116
60
AF
52
58
75
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D