Ball Check Valve - JIS, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball check valve
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_cv/jis/ball_check_valve_jis_threaded.prj},{NB=VBCZZUENJ025},{CNSORDERNO=VBCZZUENJ025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{MD2=Rc 1},{ML=20},{L=105},{MD2MM=33.249},{H1=16.0},{H2=33.0},{H3=17.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=10},{S1=48},{S2=58},{S3=48},{S4=46},{S1C=46},{H1C=6},{W1=14},{W2=46},{W3=9.0},{W4=46},{XD1=70.0},{XH2=33.0},{XMD1=60.0},{XMD2=62.0},{XMT=1.0},{XMH=3.0},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=30.0},{XG3=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
D1
[mm]
MD2
d2
[인치]
ML
l
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S1C
S1'
[mm]
H1C
H1'
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
VBCZZUENJ015
VBCZZUENJ015
15
1/2
U-PVC
15
48
Rc 1/2
15
80
9.5
24.5
15.5
9.0
13.5
8
32
40
32
30
30
2
10
30
8.5
30
VBCZZUENJ020
VBCZZUENJ020
20
3/4
U-PVC
20
60
Rc 3/4
17
95
14.5
28.5
18.0
12.5
13.5
8
38
50
38
36
36
4
11
36
9.5
36
VBCZZUENJ025
VBCZZUENJ025
25
1
U-PVC
25
70
Rc 1
20
105
16.0
33.0
17.5
12.0
16.5
10
48
58
48
46
46
6
14
46
9.0
46
VBCZZUENJ040
VBCZZUENJ040
40
11/2
U-PVC
40
96
Rc 11/2
25
141
22.0
40.0
26.5
16.5
21.0
15
67
80
67
65
65
5
17
65
17.0
65
VBCZZUENJ050
VBCZZUENJ050
50
2
U-PVC
51
106
Rc 2
28
164
25.0
45.0
35.5
17.5
21.0
20
78
90
77
75
75
6
19
75
19.0
75
VBCZZUENJ080
VBCZZUENJ080
80
3
U-PVC
78
152
Rc 3
35
222
22.0
66.0
59.5
26.5
28.0
20
110
130
111
105
105
4
23
105
18.0
105
VBCZZUENJ100
VBCZZUENJ100
100
4
U-PVC
100
210
Rc 4
45
308
36.0
85.0
99.5
40.0
20.5
27
138
175
138
135
135
5
25
135
31.0
135
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D