Constant Flow Valve 15mm-20mm - DIN PN 10, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Adjustment valves
Constant Flow Valve
Constant Flow Valve 15mm-20mm
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/adjustment_valves/con_fv/con_fv_15_20/din/cf_din_15_20.prj},{NB=VCFCTUEFD015},{CNSORDERNO=VCFCTUEFD015},{NDMM=15},{NDINCH=1/2},{BM=U-PVC},{D1=16},{D=95},{C=65},{N=4},{H=14},{L=160},{T=12},{W=82x82},{A=103},{H1=51},{H2=129},{H3=197}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[인치]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
n
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
VCFCTUEFD015
VCFCTUEFD015
15
1/2
U-PVC
16
95
65
4
14
160
12
82x82
103
51
129
197
VCFCTUEFD020
VCFCTUEFD020
20
3/4
U-PVC
20
105
75
4
14
160
13
82x82
103
53
127
197
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D