True Union Diaphragm Valve Type 14 Electric Actuated Type H - Spigot End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14, Electric actuated Type H
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_diaphragm_valves/ele_tudv_14_h/true_un_dia_val_14_elect_act_typ_h_spi_asmtab.prj},{NB=AT1H1UEPD025},{STD=DIN},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MO=1},{MD=25},{MD3=32},{ML=24.5},{L=195},{D1=70},{D2=67x80},{ML1=12},{H=291.0},{H1=18.5},{A=80},{A1=130},{A2=84},{A3=80},{E=5},{S=25},{S1=M5},{S2=10},{NDMMX=025},{PPATH=../../true_un_dia_val_14_elect_act_typ_h/parts_spigot/true_un_dia_val_14_elect_act_typ_h_spi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
d
[mm]
MD3
d3
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML1
l1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
AT1H1UEPD015
AT1H1UEPD015
DIN
15
1/2
16
20
18.5
150
48
54x66
10
284.0
19.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEPD020
AT1H1UEPD020
DIN
20
3/4
20
25
24.0
172
60
54x66
10
286.0
17.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEPD025
AT1H1UEPD025
DIN
25
1
25
32
24.5
195
70
67x80
12
291.0
18.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEPD032
AT1H1UEPD032
DIN
32
11/4
32
40
28.0
212
82
67x80
12
294.5
22.5
80
130
84
80
5
25
M5
10
AT1H1UEPD040
AT1H1UEPD040
DIN
40
11/2
40
50
34.0
276
100
110x110
21
302.2
27.5
80
130
84
80
5
45
M6
14
AT1H1UEPD050
AT1H1UEPD050
DIN
50
2
52
63
38.5
308
106
128x128
25
311.2
36.0
80
130
84
80
5
45
M6
14
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D