Control Valve (Electric)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Control valves
Control valve, Electric actuated Type M
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_control_valves/ele_contv_m/electric_type_asmtab.prj},{NB=ACVM1UEFA015},{CNSORDERNO=ACVM1UEFA015},{STD=ANSI},{NDMM=15},{NDINCH=1/2},{A=146},{A1=110},{A2=150},{A3=70},{P=1/4},{L=160},{T=12},{D1=-},{H=335},{H1=51},{VERS=1},{PPATH=../../control_valve_electric_type/parts_electric_type/electric_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
ACVM1UEF1015
ACVM1UEF1015
JIS
15
1/2
146
110
150
70
1/4
160
12
-
335
51
ACVM1UEF1025
ACVM1UEF1025
JIS
25
1
146
110
150
70
1/4
184
14
-
354
63
ACVM1UEF1050
ACVM1UEF1050
JIS
50
2
-
101
81
140
1/4
200
16
147
431
77.5
ACVM1UEF1065
ACVM1UEF1065
JIS
80
3.15
-
101
81
140
1/4
240
18
147
448.5
92.5
ACVM1UEF1100
ACVM1UEF1100
JIS
100
4
-
110
90
150
1/4
290
18
208
503.5
105
ACVM1UEFA015
ACVM1UEFA015
ANSI
15
1/2
146
110
150
70
1/4
160
12
-
335
51
ACVM1UEFA025
ACVM1UEFA025
ANSI
25
1
146
110
150
70
1/4
184
14
-
354
63
ACVM1UEFA050
ACVM1UEFA050
ANSI
50
2
-
101
81
140
1/4
200
16
147
431
76
ACVM1UEFA065
ACVM1UEFA065
ANSI
80
3.15
-
101
81
140
1/4
240
18
147
448.5
95.5
ACVM1UEFA100
ACVM1UEFA100
ANSI
100
4
-
110
90
150
1/4
290
18
208
503.5
114.5
ACVM1UEFD015
ACVM1UEFD015
DIN
15
1/2
146
110
150
70
1/4
160
12
-
335
51
ACVM1UEFD025
ACVM1UEFD025
DIN
25
1
146
110
150
70
1/4
184
14
-
354
63
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D