Butterfly Valve Type 58 Electric type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 58, Electric actuated Type S
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_butv_type_58_s/butterfly_val_typ_58_ele_s_asmtab.prj},{NB=A58S3DEWD700},{CNSORDERNO=A58S3DEWD700},{STD=DIN},{NDMM=700},{NDINCH=28},{C=840},{HM=30},{N=24},{NM=20},{N1=4},{M=M27},{B=28},{DM=670},{D=938},{D1=750},{D2=460},{L=165},{L1=169},{L2=2},{H=684},{H1=574},{H2=555},{H3=324},{H4=160},{H5=208},{I=1012},{A=186},{A2=146},{A3=518},{A4=186},{A5=570},{PPATH=../../butterfly_val_typ_58_ele_s/parts/butterfly_val_typ_58_ele_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
C
P.C.D.
[mm]
HM
Diameter
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
NM
Number of through Bolt Holes
ⁿ/ₐ
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
B
[mm]
DM
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
I
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A58S3DEW1700
A58S3DEW1700
JIS
700
28
840
33
24
20
4
M30
28
670
938
750
460
165
169
2
684
574
555
324
160
208
1012
186
146
518
186
570
A58S3DEW1800
A58S3DEW1800
JIS
800
32
950
33
28
24
4
M30
30
778
1060
869
290
190
198
4
891
639
620
324
175
208
1128
186
442
658
266
684
A58S3DEW1900
A58S3DEW1900
JIS
900
36
1050
33
28
24
4
M30
30
888
1178
929
290
203
211
4
976
724
705
324
175
208
1213
186
442
658
266
684
A58S3DEWD700
A58S3DEWD700
DIN
700
28
840
30
24
20
4
M27
28
670
938
750
460
165
169
2
684
574
555
324
160
208
1012
186
146
518
186
570
A58S3DEWD800
A58S3DEWD800
DIN
800
32
950
33
24
20
4
M30
30
778
1060
869
290
190
198
4
891
639
620
324
175
208
1128
186
442
658
266
684
A58S3DEWD900
A58S3DEWD900
DIN
900
36
1050
33
28
24
4
M30
30
888
1178
929
290
203
211
4
976
724
705
324
175
208
1213
186
442
658
266
684
A58S3DEWA700
A58S3DEWA700
ANSI
700
28
864
35
28
24
4
1 1/4
28
670
938
750
460
165
169
2
684
574
555
324
160
208
1012
186
146
518
186
570
A58S3DEWA800
A58S3DEWA800
ANSI
800
32
978
41
28
24
4
1 1/2
30
778
1060
869
290
190
198
4
891
639
620
324
175
208
1128
186
442
658
266
684
A58S3DEWA900
A58S3DEWA900
ANSI
900
36
1086
41
32
28
4
1 1/2
30
888
1178
929
290
203
211
4
976
724
705
324
175
208
1213
186
442
658
266
684
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D