Butterfly Valve Type 57 Pneumatic actuated Type AR (Double acting)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 57, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_butterfly_valves/pne_butv_type_57_ar/pne_butv_57_ar_doub_act_asmtab.prj},{NB=A57LFUEWA080(EPDM)},{EPDM=A57LFUEWA080},{FKM=A57LFUVWA080},{STD=ANSI},{MAT=EPDM},{NDMM=80},{NDINCH=3},{SD=77.0},{C=152.5},{N=4.0},{SH=19.0},{L=46.0},{D=211.0},{D1=105.0},{D2=100.0},{H1=106.0},{P= 1/4},{OPIS=ANSI},{PPATH=parts/pne_butv_57_ar_doub_act_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
SD
d
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
N
n
[mm]
SH
h
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
P
[인치]
A57LFUEW1040
A57LFUEW1040
JIS10K
40
1 1/2
45.0
105.0
4.0
19.0
39.0
150.0
71.0
100.0
221.0
75.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEW1050
A57LFUEW1050
JIS10K
50
2
56.0
120.0
4.0
19.0
42.0
165.0
81.0
100.0
231.0
83.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEW1065
A57LFUEW1065
JIS10K
65
2 1/2
69.0
140.0
4.0
19.0
46.0
185.0
95.0
100.0
241.0
93.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEW1080
A57LFUEW1080
JIS10K
80
3
77.0
150.0
8.0
19.0
46.0
211.0
105.0
100.0
275.0
106.0
188.0
42.5
57.0
1/4
A57LFUEW1100
A57LFUEW1100
JIS10K
100
4
102.0
175.0
8.0
19.0
56.0
238.0
134.0
100.0
290.0
119.0
188.0
42.5
57.0
1/4
A57LFUEW1125
A57LFUEW1125
JIS10K
125
5
129.0
210.0
8.0
23.0
66.0
255.0
169.0
140.0
326.0
128.0
281.0
58.5
59.0
1/4
A57LFUEW1150
A57LFUEW1150
JIS10K
150
6
150.0
240.0
8.0
23.0
71.0
285.0
190.0
140.0
381.0
143.0
355.0
82.0
82.0
1/4
A57LFUEW1200
A57LFUEW1200
JIS10K
200
8
195.0
290.0
12.0
23.0
87.0
350.0
242.0
140.0
412.0
175.0
355.0
82.0
82.0
1/4
A57LFUEWA040
A57LFUEWA040
ANSI
40
1 1/2
45.0
98.5
4.0
16.0
39.0
150.0
71.0
100.0
221.0
75.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEWA050
A57LFUEWA050
ANSI
50
2
56.0
120.5
4.0
19.0
42.0
165.0
81.0
100.0
231.0
83.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEWA065
A57LFUEWA065
ANSI
65
2 1/2
69.0
139.5
4.0
19.0
46.0
185.0
95.0
100.0
241.0
93.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEWA080
A57LFUEWA080
ANSI
80
3
77.0
152.5
4.0
19.0
46.0
211.0
105.0
100.0
275.0
106.0
188.0
42.5
57.0
1/4
A57LFUEWA100
A57LFUEWA100
ANSI
100
4
102.0
190.5
8.0
19.0
56.0
238.0
134.0
100.0
290.0
119.0
188.0
42.5
57.0
1/4
A57LFUEWA125
A57LFUEWA125
ANSI
125
5
129.0
216.0
8.0
22.0
66.0
255.0
169.0
140.0
326.0
128.0
281.0
58.5
59.0
1/4
A57LFUEWA150
A57LFUEWA150
ANSI
150
6
150.0
241.5
8.0
22.0
71.0
285.0
190.0
140.0
381.0
143.0
355.0
82.0
82.0
1/4
A57LFUEWA200
A57LFUEWA200
ANSI
200
8
195.0
298.5
8.0
22.0
87.0
350.0
242.0
140.0
412.0
175.0
355.0
82.0
82.0
1/4
A57LFUEWD040
A57LFUEWD040
DIN
40
1 1/2
45.0
110.0
4.0
18.0
39.0
150.0
71.0
100.0
221.0
75.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEWD050
A57LFUEWD050
DIN
50
2
56.0
125.0
4.0
18.0
42.0
165.0
81.0
100.0
231.0
83.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEWD065
A57LFUEWD065
DIN
65
2 1/2
69.0
145.0
4.0
18.0
46.0
185.0
95.0
100.0
241.0
93.0
147.0
35.0
49.0
1/4
A57LFUEWD080
A57LFUEWD080
DIN
80
3
77.0
160.0
8.0
18.0
46.0
211.0
105.0
100.0
275.0
106.0
188.0
42.5
57.0
1/4
A57LFUEWD100
A57LFUEWD100
DIN
100
4
102.0
180.0
8.0
18.0
56.0
238.0
134.0
100.0
290.0
119.0
188.0
42.5
57.0
1/4
A57LFUEWD125
A57LFUEWD125
DIN
125
5
129.0
210.0
8.0
18.0
66.0
255.0
169.0
140.0
326.0
128.0
281.0
58.5
59.0
1/4
A57LFUEWD150
A57LFUEWD150
DIN
150
6
150.0
240.0
8.0
22.0
71.0
285.0
190.0
140.0
381.0
143.0
355.0
82.0
82.0
1/4
A57LFUEWD200
A57LFUEWD200
DIN
200
8
195.0
295.0
8.0
22.0
87.0
350.0
242.0
140.0
412.0
175.0
355.0
82.0
82.0
1/4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D